Silicone Heavy Wall High Temperature Heater Hose, Series 6723 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

Pression d'éclatement minimale (psi)

Quantité paquet standard (pi)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Silicone Heavy Wall High Temperature Heater Hose, Series 6723

Silicone Heavy Wall High Temperature Heater Hose, Series 6723

Silicone Heavy Wall High Temperature Heater Hose is designed for use in heater and radiator systems in heavy duty/high capacity vehicles and industrial equipment in applications to 350°F and 83 psi, Series 6723

Caractéristiques techniques

  • Matériau du cache : Silicone
  • Application : Engine
  • FluideMédia : Coolants
  • Diamètre intérieur : 0.375 to 1.000 inch, 9.5 to 25.4 mm
  • Pression de service maximale : 4 to 5.7 bar, 0.4 to 0.6 MPa, 58 to 83 psi
  • Matériau de renfort du flexible : Multiple Plies of High Temperature Textile
  • Type de package : Carton, Reel
  • Diamètre extérieur : 0.80 to 1.40 inch, 19.4 to 35.3 mm
  • Taille : -6 to -16
  • Diamètre intérieur nominal du flexible : 8 to 25 mm
  • Matériau du tube interne du flexible : Brick Red, Silicone
  • Couleur du cache : Blue
  • Structure de la gaine : Glossy
  • Température de service minimale : -65 °F, -54 °C
  • Température de service maximale : 392 °F, 200 °C
  • Poids : 0.15 to 0.39 lb/ft, 0.22 to 0.58 kg/m
  • Rayon de courbure minimal : 1 to 4 inch, 16 to 102 mm
  • Pression d'éclatement minimale : 175 to 250 psi, 12 to 17 bar
Safety Warning

Description complète du produit

Parker's Series 6723 Silicone Heavy Wall High Temperature Heater Hose provides excellent service across a wide variety of coolants and multiple engine heater and radiator applications. The silicone construction resists chemicals, aging, cold leaks, cracking, delamination, heat, ozone and peeling to maximize performance. The thick hose wall provides robust service, is flexible for easy routing and installation and resists the elevated temperatures common to engine compartments.

Markets:
• General Industrial
• Transportation

Features/Benefits:
• Tube: Red silicone for superior heat resistance to 350°F.
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and kink resistance.
• Cover: Blue silicone for superior temperature resistance and easy identification.

Applications:
- media
• Coolant
• Hot water
- usage
• Coolant transfer in heater and coolant circuits
• Agricultural equipment
• Buses
• Construction equipment
• Off-road equipment
• Trucks

Industry Standards:
• SAE J20R3 Class A

Safety/Technical:
• Design Factor: 3:1
• Nonconductive

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po) Pression d'éclatement minimale (psi) Quantité paquet standard (pi)
6723-0375250 3/8 250 250
6723-0625050 5/8 250 50
6723-0625100 5/8 250 100
6723-0750050 3/4 200 50
6723-0750100 3/4 200 100
6723-1000050 1 175 50

687PDC
687583