Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Silicone Standard Wall High Temperature Heater Hose is designed for use in heater and radiator systems in heavy duty/high capacity vehicles and industrial equipment inapplications to 350°F and 83 psi, Series 6722
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |
| Produits | D.I. flexible (po) | Pression d'éclatement minimale (psi) | Quantité paquet standard (pi) |
|---|---|---|---|
| 6722-0250250 | 1/4 | 250 | 250 |
| 6722-0313100 | 5/16 | 250 | 100 |
| 6722-0375050 | 3/8 | 250 | 50 |
| 6722-0375250 | 3/8 | 250 | 250 |
| 6722-0500050 | 1/2 | 250 | 50 |
| 6722-0500250 | 1/2 | 250 | 250 |
| 6722-0625050 | 5/8 | 250 | 50 |
| 6722-0625100 | 5/8 | 250 | 100 |
| 6722-0625250 | 5/8 | 250 | 250 |
| 6722-0750050 | 3/4 | 200 | 50 |
| 6722-0750100 | 3/4 | 200 | 100 |
| 6722-0875100 | 7/8 | 175 | 100 |
| 6722-1000050 | 1 | 175 | 50 |
| 6722-1000100 | 1 | 175 | 100 |
| 6722-0750250 | 3/4 | 200 | 250 |