Solenoid Valve Gaskets | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Série de produits

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Solenoid Valve Gaskets

Solenoid Valve Gaskets

Parker’s Solenoid Valve Gaskets are used for manifold mounting applications. The gaskets create a seal between the valves ports and a manifold.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du siège : FKM, EPDM
  • Hauteur : 0.102 in (0.259 cm), 0.032 in (0.329 cm), 0.97 in (2.464 cm), 0.020 in (0.051 cm)
  • Largeur : 0.865 inch, 2.197 cm, 0.329 inch, 0.836 cm, 0.288 inch, 0.732 cm, 0.428 inch, 1.087 cm
  • Longueur : 0.312 in (0.792 cm), 0.517 in (1.313 cm), 0.162 in (0.411 cm)
Safety Warning

Description complète du produit

Parker’s Solenoid Valve Gaskets are designed for use with Parker X Valves, LX Valves, MX Valves, and SRS Valves. The gaskets create a seal between the valves ports and a manifold and are available in FKM and EPDM.

Markets
• Portable Medical Equipment
• Environmental Monitoring
• Respiratory
• Anesthesia
• Patient Monitoring
• Patient Therapy

Features/Benefits
• Available in FKM and EPDM
• For use with Parker X Valves, LX Valves, MX Valves, and SRS Valves

Typical Applications
• Air & Oxygen Delivery
• Portable Equipment
• Blood Pressure Monitoring
• Wound Therapy
• Sensor Zeroing
• Oxygen Concentrators
• Sieve bed switching/equalization
• Deep Vein Thrombosis
Produits Série de produits
195-000159-001 X
00444-05-E099 MX
195-000277-001 LX
195-000139-001 SRS

687PDC
687821