Solenoid Valve Screws | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Série de produits

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Solenoid Valve Screws

Solenoid Valve Screws

Parker offers mounting screws for use with Parker X Valves, MX Valves, and SRS Valves.

Caractéristiques techniques

  • Taille : 0-80 x 1/2", binding head Philips, 2-56 x 1/2", binding head Philips, 0-80 x 9/16", panhead Philips
  • Matériaux des vis : Stainless Steel
Safety Warning

Description complète du produit

Parker offers mounting screws for use with Parker X Valves, MX Valves, SRS Valves. Two screws are required to secure each valve. See individual product datasheets for more information on recommended mounting options.

Markets:
• Respiratory
• Anesthesia
• Patient Monitoring
• Patient Therapy

Features/Benefits:
• 0-80 x ½” Binding Head, Phillips
• For use with Parker X Valve, MX Valve, and SRS Valve Manifolds

Typical Applications:
• Portable Equipment
• Blood Pressure Monitoring
• Wound Therapy
• Air and Oxygen Delivery
• Sensor Zeroing
• Oxygen Concentrators
• Sieve bed switching/equalization
• Deep Vein Thrombosis
• Cuff Inflation/Deflation Control
• High Volume Vacuum/Pressure Control
Produits Série de produits
191-000100-208 X, LX
191-000112-008 MX
191-000100-009 SRS

687PDC
687821