Clapets anti-retour en acier inoxydable | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Diamètre nominal (DN)

Type de raccordement 1

Taille du raccordement 1

Type de raccordement 2

Taille du raccordement 2

Longueur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Clapets anti-retour en acier inoxydable

Clapets anti-retour en acier inoxydable

Les clapets anti-retour en acier inoxydable répondent idéalement aux environnements sévères et au transport de nombreux fluides industriels. Ils assurent le passage du fluide dans un sens et le bloquent dans l’autre sens.

Caractéristiques techniques

  • Application : Machine Tools, Automotive Process, Pneumatics, Packaging, Printing, Manufacturing Equipment, Machine Tools
  • Température de service maximale : 356 °F, 180 °C
  • Température de service minimale : -4 °F, -20 °C
  • Pour le type de fluide : Corrosive
  • Pression de service minimale : 72.5 psi, 0.5 bar
  • Pression de service maximale : 580 psi, 40 bar
  • Matériau du joint : FKM
  • Forme : Non-Return Valve, Non-Return Valve Male supply/Female exhaust
  • Type de raccordement : Thread
  • Matériau du joint torique : FKM
  • Quantité par boîte : 2, 1
  • Poids : 0,082, 0,074, 0,182, 0,183, 0,289, 0,42, 0,1, 0,191, 0,21, 0,3, 0,519, 0,192, 0,211, 0,083, 0,079, 0,197, 0,196 kg
  • Type de produit : Raccords anti-retour en acier inoxydable

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Les clapets anti-retour en acier inoxydable répondent idéalement aux environnements sévères et au transport de nombreux fluides industriels.

Ils assurent le passage du fluide dans un sens et le bloquent dans l’autre sens.


Caractéristiques/Avantages :

- Applications exigeantes

• Extrêmement robuste mécaniquement
• Adapté aux environnements soumis à des contraintes
• chimiques importantes
• Intégration parfaite aux circuits tous fluides

- Compact & polyvalent

• Garantie d’un encombrement réduit
• Contribue à l’hygiène des équipements grâce à sa surface extérieure lisse
• Sécurisation grâce au symbole indiquant le sens du fluide
• Corps avec 6 pans intégrés pour faciliter le montage


Marchés :

• Air comprimé
• Machines-outils
• Agroalimentaire
• Imprimerie
• Chimie
• Textile
• Process automobile


Applications:

• Protection des circuits pneumatiques
• Adapté à l'air comprimé dans les environements sévères


Technologies:

• Clapet anti-retour
• Raccord à fonction
• Raccord pneumatique
• Joint FKM


Charactéristiques techniques :

• Fluides : Nombreux fluides
• Materiaux : FKM, acier inoxydable 316L, acier inoxydable 302
• Pression : 0.5 à 40 bar
• Température d'utilisation : -20°C à +180°C
• Seuil d'ouverture du clapet : 0.25 bar


Règlementations :

• DI : 2002/95/CE (RoHS)
• RG : 1907/2006 (REACH)
• DI : 97/23/CE (PED)


Types produit :

• Clapet anti-retour femelle BSPP
• Clapet anti-retour admission mâle BSPP
• Clapet anti-retour échappement femelle BSPP
• Clapet anti-retour femelle NPT

Documents annexes

×
Produits Diamètre nominal (DN) Type de raccordement 1 Taille du raccordement 1 Type de raccordement 2 Taille du raccordement 2 Longueur
4890 10 10 50 Female BSPP G 1/8 (Thread) Female BSPP G 1/8 (Thread) 50 MM
4890 13 13 50 Female BSPP G 1/4 (Thread) Female BSPP G 1/4 (Thread) 50 MM
4890 17 17 67 Female BSPP G 3/8 (Thread) Female BSPP G 3/8 (Thread) 67 MM
4890 21 21 71 Female BSPP G 1/2 (Thread) Female BSPP G 1/2 (Thread) 71 MM
4890 27 27 84 Female BSPP G 3/4 (Thread) Female BSPP G 3/4 (Thread) 84 MM
4890 34 34 90 Female BSPP G 1 (Thread) Female BSPP G 1 (Thread) 90 MM
4891 10 10 56 Female BSPP G 1/8 (Thread) Male BSPP G 1/8 (Thread) 56 MM
4891 13 13 58 Female BSPP G 1/4 (Thread) Male BSPP G 1/4 (Thread) 58 MM
4891 17 17 75 Female BSPP G 3/8 (Thread) Male BSPP G 3/8 (Thread) 75 MM
4891 21 21 79 Female BSPP G 1/2 (Thread) Male BSPP G 1/2 (Thread) 79 MM
4891 27 27 84 Female BSPP G 3/4 (Thread) Male BSPP G 3/4 (Thread) 84 MM
4891 34 34 102 Female BSPP G 1 (Thread) Male BSPP G 1 (Thread) 102 MM
4892 10 10 56 Male BSPP G 1/8 (Thread) Female BSPP G 1/8 (Thread) 56 MM
4892 13 13 58 Male BSPP G 1/4 (Thread) Female BSPP G 1/4 (Thread) 58 MM
4892 17 17 75 Male BSPP G 3/8 (Thread) Female BSPP G 3/8 (Thread) 75 MM
4892 21 21 79 Male BSPP G 1/2 (Thread) Female BSPP G 1/2 (Thread) 79 MM
4892 27 27 84 Male BSPP G 3/4 (Thread) Female BSPP G 3/4 (Thread) 84 MM
4892 34 34 102 Male BSPP G 1 (Thread) Female BSPP G 1 (Thread) 102 MM
4895 11 11 50 Female NPT NPT 1/8 (Thread) Female NPT NPT 1/8 (Thread) 50 MM
4895 14 14 54 Female NPT NPT 1/4 (Thread) Female NPT NPT 1/4 (Thread) 54 MM
4895 18 18 67 Female NPT NPT 3/8 (Thread) Female NPT NPT 3/8 (Thread) 67 MM
4895 22 22 77 Female NPT NPT 1/2 (Thread) Female NPT NPT 1/2 (Thread) 77 MM

687PDC
A43098