The Parker Service Master COMPACT | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de produit

Version

Type d'étalonnage

Inclut

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
The Parker Service Master COMPACT The Parker Service Master COMPACT The Parker Service Master COMPACT The Parker Service Master COMPACT The Parker Service Master COMPACT The Parker Service Master COMPACT

The Parker Service Master COMPACT

Le The Parker Service Master COMPACT est un appareil polyvalent et innovant, idéal pour les applications de service.

Caractéristiques techniques

  • Style de produit : Measuring Device in Case with accessory, Measuring Device
  • Série de produits : The Parker Service Master COMPACT
  • Division : High Pressure Connectors Europe Division
  • Marque : Parker
  • Secteur : Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment
  • Application : Hydraulic or pneumatic system diagnostic
  • Technologie : Hydraulics, Fluid & Gas Handling
  • Type de produit : Diagnostic Testing Equipment
  • Inputs/Outputs : Analog, Parker CAN, Auxiliary
  • Nombre d'entrées : Up to 8
  • Précision : 0.1% Full Scale
  • Type de port de communication : USB-C
  • Type de mémoire : USB
  • Matériau du boîtier : ABS/PC
  • Matériau du cache : TPE
  • Taille de l'écran : 4,3"
  • Type d'écran : Touch Display
  • Niveau d'étanchéité : IP 65
  • Température ambiante : -20 to 50 °C
  • Température de stockage : -30 to 80 °C
  • Humidité de service : 0 to 95% (non-condensing)
  • Logiciel : SensoWin
Safety Warning

Description complète du produit

La The Parker Service Master COMPACT est une jauge manuelle utilisable de manière universelle pour les applications de service hydrauliques mobiles et stationnaires.

L'appareil est disponible en 3 versions, pour les capteurs CAN ou analogiques Parker reconnus automatiquement et les capteurs analogiques industriels en option.

Grâce à une large gamme de capteurs, il peut être utilisé de manière flexible dans les applications hydrauliques. Par exemple, pour l'entretien et la maintenance, la validation du système ou l'optimisation des performances.

Les capteurs Parker avec détection de capteur intégrée permettent des mesures plug-and-play.

Une fois branché, le paramétrage manuel du signal de mesure et de la plage de mesure n'est plus nécessaire : la configuration est indépendante des capteurs de pression, de température, de débit ou de régime.

Les paramètres sont affichés en temps réel et peuvent être enregistrés d'une simple pression de touche ou déclenchés par des signaux définis.

Différents kits de test sont disponibles.



Marchés :

• Maintenance et réparation, MRO

• Systèmes mobiles

• Agriculture

• Construction

• Transport

• Défense

• Industrie

• Moulage


Applications

• Équipements mobiles

• Systèmes hydrauliques industriels

• Maintenance des fluides ou des gaz et dépannage

• Optimisation des performances système

• Validation système

• Équipements et technologies de test

• Systèmes de refroidissement


Caractéristiques/avantages :

• Versions avec différentes entrées de mesure : capteurs Parker analogiques ou ParkerCAN avec détection de capteur et capteurs analogiques industriels en option

• Mesure et affiche jusqu'à 16 canaux

• Fonctionnement intuitif à l'aide de l'écran tactile couleur de 4,3 pouces, adapté pour l'utilisation avec des gants, résolution de 800 x 480 pixels

• Clavier tactile supplémentaire pour une utilisation même dans des conditions difficiles

• Protection robuste et résistante à l'huile qui absorbe les chocs et permet une utilisation en conditions difficiles

• Concept de stockage pratique avec clé USB portable intégrée

• Modèles pour les mesures récurrentes

• Démarrage/arrêt de la mesure avec compression automatique des données ou ajustement manuel de la durée et de la vitesse de stockage

• Fonction de capture d'écran

• Modèles pour les mesures récurrentes

• Le logiciel SensoWin permet d'effectuer des mesures en ligne et d'approfondir l'analyse et la documentation des mesures téléchargées

Documents annexes

×
Produits Type de produit Version Type d'étalonnage Inclut
K-SCM-370-0-02 Measuring device ANALOG/AUX Calibration Certificate (ISO 9001) Cable USB A - USB C - 1m
K-SCM-370-1-05 Measuring device CAN/AUX Calibration Certificate (ISO 9001) Cable USB A - USB C - 1m
SC-BAT-370 Spare Part - - Battery for SCM 370
SCC-370 Optional Accessories - - Outdoor case
SCK-USB-A-C Optional Accessories - - Cable USB A - USB C - 1m
SCK-USB-C-C Optional Accessories - - Cable USB C - USB C - 1m
SCKIT-370-0-02 Measuring device in case with accessory ANALOG/AUX - Cable, adapter, test hose and quick charging power supply
SCKIT-370-0-PTQ Measuring device in case with accessory ANALOG/AUX - Pressure sensors, temprature sensor, flow sensor, cable, adapter, test hose and quick charging power supply
SCKIT-370-1-05 Measuring device in case with accessory CAN/AUX - Cable, adapter, test hose and quick charging power supply
SCKIT-370-2-05 Measuring device in case with accessory CAN - Cable, adapter, test hose and quick charging power supply
SCM-370-0-02 Measuring device ANALOG/AUX - Cable USB A - USB C - 1m
SCM-370-1-05 Measuring device CAN/AUX - Cable USB A - USB C - 1m
SCM-370-2-05 Measuring device CAN - Cable USB A - USB C - 1m
SCM-370-CAPS Spare Part - - Protective cap set (set with caps for all versions)
SCM-370-DISPRO Optional Accessories - - Display protection (1 pc.)
SCM-370-RUBBER Spare Part - - Rubber protection + Standing bracket
SCNA-USB-C-CAR Optional Accessories - - Car charging cable 12/24VDC with USB-C plug
SCSN-445 Optional Accessories - - Quick charging power supply (66 W) incl. USB cable (C auf C) und adapter (EUR/UK/US)
TOUCHPEN-SENSO Optional Accessories - - Touch pen (Parker)
SCK-401-4M Optional Accessories - - M12x1 plug for external sensor inputs

687PDC
687614