Thermostatic Expansion Valve -Parker - EBS Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Thermostatic Expansion Valve -Parker - EBS Series Thermostatic Expansion Valve -Parker - EBS Series

Thermostatic Expansion Valve -Parker - EBS Series

Parker EBS series thermostatic expansion valves are designed for use on Air Conditioning and Refrigeration units. They regulate refrigerant flow by maintaining a nearly constant superheat at the evaporator outlet.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : EBS
  • Pression de service maximale : 450 psi
  • Longueur du tube capillaire : 5 ft
  • Type de raccordement de l'égaliseur : Externally Equalized
  • Type de tamis : Permanent 12 Mesh
  • Type d'élément filtrant : 83
Safety Warning

Description complète du produit

Parker EBSE series thermostatic expansion valve is a brass bar body valve and features a balance port construction and extended ODF connections. The thermostatic element is replaceable. The balanced port construction makes this valve ideally suited for air conditioning and commercial refrigeration applications which operate over widely varying conditions.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial – Food Storage units

Features/Benefits:
• Balanced port design
• Removable power element
• Field adjustable superheat
• ¼” sweat external equalizer

Applications:
• Air Conditioning
• Commercial Refrigeration

Documents annexes

×
Produits

687PDC
687382