Détendeur thermostatique – Sporlan – Type EBS | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Détendeur thermostatique – Sporlan – Type EBS

Détendeur thermostatique – Sporlan – Type EBS

Les détendeurs thermostatiques Sporlan EBS sont utilisés sur les unités de climatisation et réfrigération. Ils régulent le débit de réfrigérant en maintenant une surchauffe presque constante à la sortie de l'évaporateur.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure Part for Model Number
  • Application : Commercial Refrigeration, Air Conditioning, Low Temp Refrigeration
  • Type de produit : EBS- Valve
  • Type de réfrigérant : R-12, R-134A, R-407A/R-407C/R-407F, R-507, R-404A, R-22
  • Charge thermostatique : C, CP60, Z, ZP, CP100, GA, CP115, ZP40
  • Capacité nominale : 1-1/2 to 20 ton
  • Taille du raccordement d'admission : 1/2 to 7/8 inch ODF
  • Taille du raccordement de sortie : 7/8 to 1-3/8 inch (ODF)
  • Pression de service maximale : 31 bar, 450 psi
  • Type de raccordement de l'égaliseur : Externally Equalized
  • Longueur du tube capillaire : 0.76 to 3.05 m, 30 inch to 10 ft
  • Type de tamis : 12 Mesh Permanent
  • Type d'élément filtrant : 83
  • Type de commande : n/a
  • Matériau du corps : Brass
  • Configuration : Straight Through
  • Taille du raccordement : n/a
  • Type de raccordement : ODF Solder
  • Débit : n/a
  • Fonction : Superheat Control
  • Température de service maximale : n/a
  • Température de service minimale : n/a
  • Matériau du joint : Metal to Metal
Safety Warning

Description complète du produit

The Parker Sporlan Type EBS balance ported thermostatic expansion valves have a brass bar stock body with extended ODF  connections, adjustable superheat, long lasting replaceable power element and accessible internal parts.  Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance. The balance port design provides perfect pin and port alignment and prevents pressure drop across the valve from influencing valve operation. Depending on its capacity, makes it suitable for bi-directional operation.                                                                                                       

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial – Food Storage units

Features and Benefits:
• Balance port design provides perfect pin and port alignment and prevents pressure drop across the valve from      influencing valve operation
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with external equalizer
• Design working pressure of 450 psi (31 bar)

Applications:
• Systems with widely varying operating conditions
• Capacity ranges from 8 to 20 tons R-22
• Supermarket rack systems
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers       
• Transportation – Units on Truck/Trailer, Bus and Vans

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×

687PDC
840599