Détendeur thermostatique – Sporlan – Type W | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Application

Type de réfrigérant

Charge thermostatique

Capacité nominale (tonne)

Dimension du raccordement d'admission (po)

Dimension raccordement sortie (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Détendeur thermostatique – Sporlan – Type W

Détendeur thermostatique – Sporlan – Type W

Les détendeurs thermostatiques Sporlan W sont utilisés sur les unités de climatisation et réfrigération. Ils régulent le débit en maintenant une surchauffe constante à la sortie de l'évaporateur. Ce détendeur a des capacités nominales de 135.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure Part for Model Number
  • Application : Commercial Refrigeration, Air Conditioning, Low Temp Refrigeration
  • Type de produit : W- Valve
  • Type de réfrigérant : R-134A, R-507, R-404A, R-22
  • Charge thermostatique : C, CP60, CP100, GA, Z
  • Capacité nominale : 80 to 135 ton
  • Taille du raccordement d'admission : Less Connection, 1-3/8 to 2-1/8 inch ODF
  • Taille du raccordement de sortie : Less Connection, 1-3/8 to 2-1/8 inch (ODF)
  • Pression de service maximale : 31 bar, 450 psi
  • Type de raccordement de l'égaliseur : Externally Equalized
  • Longueur du tube capillaire : 3.048 m, 10 ft
  • Type de tamis : 12 Mesh Permanent
  • Type d'élément filtrant : 63
Safety Warning

Description complète du produit

The Sporlan Type W thermostatic expansion valves have a cast bronze body, dual port semi-balanced design, flange connections, and inlet strainer.  They are available with adjustable superheat, long lasting replaceable power element and accessible internal parts.  Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial Refrigeration


Features/Benefits:
• Inlet strainer
• Synthetic seating surface
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with external equalizer
• Design working pressure for the V valves is 400 psi (27.6 bar)  

Applications:
• Air Conditioning - Commercial, Industrial, Mostly used on Chillers
• Refrigeration
• Capacity 135 and 180 tons R-22
For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documents annexes

×
Produits Application Type de réfrigérant Charge thermostatique Capacité nominale (tonne) Dimension du raccordement d'admission (po) Dimension raccordement sortie (po)
147481 Commercial Refrigeration R-134A C 80 ton 1-5/8" ODF 1-5/8" ODF
147461 Commercial Refrigeration R-134A C 80 ton 1-3/8" ODF 2-1/8" ODF
147533 Commercial Refrigeration R-134A C 80 ton Less Connection Less Connection
147466 Air Conditioning R-134A CP60 80 ton 1-3/8" ODF 1-3/8" ODF
147456 Air Conditioning R-134A CP60 80 ton 1-5/8" ODF 2-1/8" ODF
147502 Commercial Refrigeration R-507 C 100 ton 1-5/8" ODF 2-1/8" ODF
147505 Commercial Refrigeration R-507 C 100 ton 2-1/8" ODF 2-1/8" ODF
147507 Commercial Refrigeration R-507 C 100 ton Less Connection Less Connection
147506 Commercial Refrigeration R-404A C 100 ton 1-5/8" ODF 2-1/8" ODF
147400 Commercial Refrigeration R-22 C 135 ton 1-5/8" ODF 1-5/8" ODF
147496 Commercial Refrigeration R-22 C 135 ton 1-5/8" ODF 2-1/8" ODF
147485 Commercial Refrigeration R-22 C 135 ton Less Connection Less Connection
147474 Air Conditioning R-22 CP100 135 ton 1-5/8" ODF 1-5/8" ODF
147476 Air Conditioning R-22 CP100 135 ton 1-5/8" ODF 2-1/8" ODF
147469 Air Conditioning R-22 CP100 135 ton Less Connection Less Connection
147462 Air Conditioning R-22 GA 135 ton 1-5/8" ODF 2-1/8" ODF
147446 Low Temp Refrigeration R-22 Z 135 ton 1-5/8" ODF 2-1/8" ODF

687PDC
840599