Vannes à trois voies B5D, 8D, 12D, 16D, 10G | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes à trois voies B5D, 8D, 12D, 16D, 10G

Vannes à trois voies B5D, 8D, 12D, 16D, 10G

L'objectif des vannes à 3 voies Sporlan est de contrôler le débit de fluide, de liquide ou de gaz. Elles dévient le débit de réfrigérant dans les applications de récupération de chaleur, de réchauffage ou de dégivrage.

Caractéristiques techniques

  • Référence du modèle : Please Configure Part for Model Number
  • Application : 3-Way Hot Gas Defrost Valve, 3-Way Split Condenser Valve, 3-Way Heat Reclaim Valve, 3-Way Heat Reclaim Valve-HP
  • Type de produit : 10G, 12D, 16D, 8D, B5
  • Taille de l'orifice : 0.625 to 2 inch, n/a
  • Type de bobine : MKC-1 *Not Included
  • Taille du raccordement : n/a, 5/8 to 2-1/8 inch, n/a
  • Type de raccordement : ODF Solder
  • Type d'orifice pilote : n/a, 1/4 inch (SAE), 1/4 inch (ODF)
  • Taille du raccordement 1 : 7/8 inch (Discharge), n/a
  • Taille du raccordement 2 : 1-3/8 inch (Suction), 1-1/8 inch (Suction), n/a
  • Taille du raccordement 3 : 1-3/8 inch (Evaporator), 1-1/8 inch (Evaporator), n/a
  • Pression de service maximale : 31 to 45 bar
  • Maximum Pressure Rating : 450 to 650 psi
  • Consommation électrique : 10 W
  • Modes de commande : n/a, BP- Single Condenser Mode-Energized, BP- Normal (Outside) Condenser- De-Energized, No BP- Normal (Outdoor) Condenser- De-Energized, No BP- Single Condenser- Energized
  • Tension d'entrée : 24 VAC 50/60Hz, 120 VAC 50/60Hz, 208-240 VAC 50/60Hz, 120-208-240 VAC 50/60Hz (available at additional charge)
  • Option d'électrovanne : High Pressure, n/a
  • Options supplémentaires : Conduit Boss (No Additional Charge) or Junction Box (No Additional Charge)
  • Configuration : n/a
  • Fonction : n/a
  • Débit maximal : n/a
  • Température de service maximale : 115.556
  • Température de service minimale : -40 °C
  • Type de montage : Motor Assembly Above Horizontal
  • Type de commande : Electric
  • Matériau du corps : Brass
  • Débit : n/a
  • Matériau du joint : n/a
Safety Warning

Description complète du produit

The Sporlan Type 3 Way series valves primary purpose is to control automatically the flow of fluids, liquid or gas. Parker Sporlan 3 Way Valves may be applied to divert flow of refrigerant in heat reclaim, reheat, or defrost applications.
The most common use is heat reclaim.  When the coil is de-energized the valve diverts refrigerant to the normal condenser.  When the coil is energized the valve diverts refrigerant to the reclaim condenser.  Two other applications are for split condensers and hot gas defrost. The B5D series are brass valves with extended copper connections.  The 8D, 12D, and 16D series valves are powder coated steel bodies with extended copper connections.  For Air Conditioning or refrigeration applications it is important to use system capacity, refrigerant, type of fluid, temperature and pressures.  It is not recommended to size by line size. Refer to literature or selection program for capacity data and details. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial Refrigeration
• Transportation

Features/Benefits:
• Class F coils
• E series has extended copper connections. Disassembly for installation is unnecessary
• 3 Way pilot eliminates costly low side leaks
• “B” type reduces install cost by eliminating the need for a solenoid valve on systems requiring idle condenser pump out.
• Mount in vertical or horizontal lines
• Synthetic seating material for tight closing
• Synthetic coated metal gaskets minimize external leaks
• Maximum working pressure for the (S)B5D series valves is 650 psi (45 bar),  For the (S)8D, (S)12D, and (S)16D it  is 450 psi (31 bar) and (S)8D-HP and (S)12D-HP it is 680 psi (47 bar)

Applications:
• Air Conditioning – Residential, Heat pumps, Chillers, Commercial units, Industrial
• Refrigeration – Freezers, Walkin units, Racks
• Industrial Refrigeration
• Transportation – Truck/Trailer, Containers

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Documents annexes

×

687PDC
840599