Les moteurs Torqmotor™ BG sont des moteurs freins hydrauliques orbitaux, lents à couple élevé (LSHT), à la fois efficaces, robustes et résistants, parfaitement adaptés aux applications de moyenne puissance qui requièrent un frein d'arrêt ou de stationnement. Les moteurs Torqmotor™ BG offrent une capacité de charge latérale supérieure, des joints d'arbre haute pression et un fonctionnement à très bas régime régulier. Les moteurs BG bénéficient d'un frein hydraulique à ressort. Lorsqu'une pression externe est appliquée au niveau de l'orifice de libération du frein, les systèmes BG fonctionnent comme un moteur. L'arrêt ou le stationnement a lieu lorsque la pression est suprimée des orifices, entraînant l'actionnement du frein à disque humide.Pression intermittente maximale de 275 bar (4 000 psi), couple jusqu'à 1 423,6 N·m (12 600 lb-in.) et capacité de charge latérale dynamique maximale de 1633 kg (3 600 lb.) à la clé.
Marchés :
• Aérien
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Automatisation d'usines
• Exploitation minière
• Équipement de manutention de matériaux
• Pétrole et gaz
Caractéristiques/avantages :
• Commande de frein hydraulique à ressort
• Une construction robuste pour une durée de vie prolongée
• Flux d'huile continu dans les cannelures pour une durée de vie prolongée
• Capacité de charge latérale supérieure
• Fonction à très bas régime, régulier
• Fourni, en standard, avec un joint d'arbre haute pression
• Avec sa conception novatrice, pas besoin de drain
• Sa conception et sa fabrication de qualité en font un exemple en matière de fiabilité
• Conçu et fabriqué à Greeneville, TN, États-Unis
Applications :
• Nacelles
• Tables élévatrices
• Treuils
• Systèmes de rotation de flèche