Accessoires Transair® pour connecteurs et capteurs | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

D.E. tuyau (po)

D.E. tuyau (mm)

Longueur (pi)

Longueur (m)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Accessoires Transair® pour connecteurs et capteurs

Accessoires Transair® pour connecteurs et capteurs

Pour une parfaite intégration des connecteurs, des vannes et des capteurs Transair®, plusieurs accessoires peuvent être requis. Boulons et brides, cartouches et câbles de connexion, la gamme Parker Transair inclut tous les accessoires requis.

Caractéristiques techniques

  • Division : Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Type de produit : Modèle selon configuration
  • Diamètre extérieur du tuyau : 1-1/2 à 6 inch, De 40 à 168,3 mm
  • Longueur : De 6,5 à 32,5 ft, De 2 à 10 m
Safety Warning

Description complète du produit

Pour bénéficier de la garantie complète, les connecteurs, les vannes et les capteurs Transair® doivent être montés avec des accessoires Transair®. La gamme Parker Transair® inclut les kits de boulonnage sur bride, les kits de boulonnage de vanne, les câbles, les cartouches, les joints et les poignées permettant d’intégrer les connecteurs Transair, les vannes pneumatiques ou les capteurs de contrôle aux réseaux de canalisations d'air comprimé existants. 



Les connecteurs Transair® sont entièrement alésés ; associés à des tuyaux à faible coefficient de friction, ils garantissent un débit optimal dans l'ensemble du système. Tous les connecteurs sont entièrement recyclables, sans silicone et fabriqués en matériaux non inflammables. (Conformité UL94-HB) Parker garantit 10 ans tous ses tuyaux et connecteurs Transair®. 



Pour consulter les instructions d'installation, téléchargez notre manuel d'installation ou regardez nos vidéos d'installation dans l'Assistance produit.





Marchés :

• Chaînes de montage automobiles

• Agroalimentaire

• Conditionnement

• Installations industrielles

• Aérospatiale



Caractéristiques/Avantages :

• Technologie de connexion rapide

• Modulaire et réutilisable

• Aucune corrosion

• Conception à passage intégral

• Coûts d'installation réduits

• Débit optimal

• Garantie 10 ans

• Pressurisation immédiate

• Léger



Applications :

• Air comprimé.

• Vide

• Gaz inerte


Documents annexes

×
Produits Type D.E. tuyau (po) D.E. tuyau (mm) Longueur (pi) Longueur (m)
6650 00 00 16 Snap Ring 2 50 N/A N/A
6650 00 00 04 Snap Ring 2-1/2 63 N/A N/A
EW05 63 00 Flange Gasket 2-1/2 63 N/A N/A
EW05 L1 00 Flange Gasket 3 76 N/A N/A
EW05 L3 00 Flange Gasket 4 101 N/A N/A
EW05 L8 00 Flange Gasket 6 168 N/A N/A
EW05 K2 00 Flange Gasket 8 220 N/A N/A
EW06 00 10 Flange to Flange Bolt Kit 2-1/2 to 4 63 to 101 N/A N/A
EW06 00 11 Flange to Butterfly Valve Bolt Kit 2-1/2 to 3 63 to 76 N/A N/A
EW06 00 12 Flange to Flange Bolt Kit 6 168 N/A N/A
EW06 00 01 Flange to Butterfly Valve Bolt Kit 1-1/2 to 4 42 to 101 N/A N/A
EW08 L1 00 Butterfly Valve Handle 3 76 N/A N/A
EW08 L3 00 Butterfly Valve Handle 4 101 N/A N/A
EW08 L8 00 Butterfly Valve Handle 6 168 N/A N/A
EW10 00 01 Flange to Butterfly Valve Bolt Kit 2-1/2 to 4 63 to 101 N/A N/A
EW10 00 US Flange to Butterfly Valve Bolt Kit 3 to 4 76 to 101 N/A N/A
EW10 00 02 Flange to Butterfly Valve Bolt Kit 6 168 N/A N/A
4299 03 01 Pilot Kit 1-1/2 40 N/A N/A
SCK-400-02-45-FSC M12 Cable (Straight) N/A N/A 6.5 2
SCK-400-02-55-FSC M12 Cable (90°) N/A N/A 6.5 2
SCK-400-05-45-FSC M12 Cable (Straight) N/A N/A 16 5
SCK-400-05-55-FSC M12 Cable (90°) N/A N/A 16 5
SCK-400-10-45-FSC M12 Cable (Straight) N/A N/A 32.5 10
SCK-400-10-55-FSC M12 Cable (90°) N/A N/A 32.5 10
SNWP2-2-FSC Wired Power Supply N/A N/A N/A N/A
RP00 L1 00 Cartridge 3 76 N/A N/A
RP00 L3 00 Cartridge 4 101 N/A N/A
RP00 L8 00 Cartridge 6 168 N/A N/A
EW04 00 01 Union Bolt Kit 3 to 4 76 to 101 N/A N/A
EW06 00 14US Flange to Ball Valve Bolt Kit 3 76 N/A N/A
RP00 V1200 Nitrile Seal 8 220 N/A N/A
RP00 V1202 FKM Seal 8 220 N/A N/A
RP00 V1203 Vacuum Seal 8 220 N/A N/A
219P-4* 1/4" Male NPT Plug N/A N/A N/A N/A
EF19 00 00 01 1/2" Male NPT Plug N/A N/A N/A N/A
3126 06 00* 6mm Push to Connect Plug N/A N/A N/A N/A
3126 08 00* 8mm Push to Connect Plug N/A N/A N/A N/A
EW04 V1200 Union Bolt Kit 8 220 N/A N/A
3126 12 00* 12mm Push to Connect Plug N/A N/A N/A N/A
EW05 M4 01 EPDM Flange Gasket 1-1/2 42 N/A N/A
EW05 M6 01 EPDM Flange Gasket 2 60 N/A N/A
EW05 L1 01 EPDM Flange Gasket 3 76 N/A N/A
EW05 L3 01 EPDM Flange Gasket 4 101 N/A N/A
209P-16-12* Bushing 3/4 22 N/A N/A
0205 14 00* 316L Stainless Steel Plug 1/4 6,35 N/A N/A
EF27 00N04 316L Stainless Steel Plug 3/4 22 N/A N/A
6698 99 03 Anti Whip-Lash Strap N/A N/A 3 1
EW10 00 15US Flange to Ball Valve Bolt Kit 4 101 N/A N/A
EW10 00 16US Flange to Ball Valve Bolt Kit 6 168 N/A N/A
EW06 00 02 Bolt Kit for flange 4 100 N/A N/A
EW06 00 03 Bolt Kit for flange 2-1/2 to 4 63 to 100 N/A N/A
EW06 00 07 Bolt Kit for flange 2-1/2 to 4 63 to 100 N/A N/A
EW06 00 08 Bolt Kit for flange 4 100 N/A N/A
EW06 00 09 Bolt Kit for flange 6 168 N/A N/A
EW06 00 15 Bolt Kit for flange 6 168 N/A N/A
EW06 00 17 Bolt Kit for flange 3 76 N/A N/A

687PDC
687547