Régulateur de pression, haut débit – Manuel ou à dôme (4,5 Cv, p de 500 psig, jusqu’à 1-1/2 pouce) – BFR5K | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Régulateur de pression, haut débit – Manuel ou à dôme (4,5 Cv, p de 500 psig, jusqu’à 1-1/2 pouce) – BFR5K

Régulateur de pression, haut débit – Manuel ou à dôme (4,5 Cv, p de 500 psig, jusqu’à 1-1/2 pouce) – BFR5K

Le régulateur de pression BFR5K garantit un haut débit dans un format compact. Sa conception brevetée réduit les fluctuations de la pression de sortie. Régulateur idéal pour les syst. de distribution du gaz UHP.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du corps : Acier inoxydable 316L VeriClean
  • Matériau du clapet : Acier inoxydable 316L VeriClean
  • Matériau du siège : PCTFE
  • Matériau du joint torique : Fluorocarbone (standard), éthylène propylène
  • Matériau du soufflet : Inconel 718 (intérieur), acier inoxydable 321 (extérieur)
  • Matériau du bouchon : Laiton plaqué nickel
  • Débit : Cv: 4.5
  • Taux de fuite interne : Étanchéité aux bulles
  • Taux de fuite externe : < 1 x 10-9 scc/s He (méthode de test interne)
  • Volume : 71 (without connections) cm3
  • Poids : 5,7 (à dôme), 7,7 (manuel) lb, 2,6 (à dôme), 3,5 (manuel) kg
  • Pression nominale d'admission maximale : 500 psig
  • Pression nominale de sortie : 0-60 psig, 0-100 psig, 0-150 psig
    0-200 psig (manuel), 0-200 psig (à dôme)
  • Température de service maximale : 66 °C, 150 °F
  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
Safety Warning

Description complète du produit

La série BFR5K de la division Veriflo de Parker est un régulateur de pression en acier inoxydable doté de soufflets de détection et d’un clapet équilibré qui convient parfaitement à la fabrication de semi-conducteurs UHP haut débit, dont les systèmes de distribution du gaz en vrac et spécialisés.

La conception brevetée unique du régulateur se caractérise par un clapet équilibré qui réduit l’impact de la pression d’admission, ce qui garantit une pression de sortie stable, quelles que soient les fluctuations de la pression d’entrée (en amont). Les soufflets de détection permettent de réduire la perte de charge lorsque le débit est élevé. Le clapet est également fixé aux soufflets, ce qui renforce la sécurité en améliorant le barrage, et réduit le risque d’accumulation d’une pression élevée en aval. La génération et le piégeage des particules sont minimisés par l’élimination du ressort du clapet et des filetages de retenue du siège, ce qui améliore la propreté et les performances de purge du processus.

Les composants en contact avec les fluides de la série BFR5K sont fabriqués dans des métaux techniques afin de garantir une excellente résistance à la corrosion et une très bonne étanchéité. Le corps, le clapet et la finition sont en acier inoxydable 316L VeriClean™. VeriClean™ est une marque d’acier inoxydable de grade UHP appartenant à Parker. Le corps est électro-poli à l’intérieur afin de renforcer sa propreté et sa résistance à la corrosion. Les soufflets son en acier inoxydable Inconel® 718 et 321 pour garantir une excellente résistance à la corrosion et une durée de vie prolongée. Le siège est en PCTFE et les sièges intérieurs sont disponibles en FKM ou EPDM pour garantir la compatibilité de la vanne avec de nombreux gaz en vrac. Ces matériaux associés aux caractéristiques uniques de la série BFR5K confèrent une excellente résistance à la corrosion et un cycle de vie prolongé à des pressions d’entrée de 500 psig.

Le régulateur BFR5K peut être fourni avec différents types de raccord, dont une garniture étanche de 3/4 ou 1 pouce ou un embout de tube de 3/4, 1 ou 1-1/2 pouce. Il est capable de fonctionner à des débits allant de 100 à 5 000 litres normaux par minute (l/min). Des configurations manuelles et à dôme sont disponibles. Les régulateurs à dôme peuvent être commandés à distance.

L’étanchéité de tous les modèles de régulateur de la série BFRK est testée dans le cadre de la production. Les joints extérieurs sont soumis à un essai d’étanchéité à l’hélium au moyen d’un spectromètre de masse. Le siège est soumis à un test d’étanchéité aux bulles sous pression.

Marchés :
• Traitement des fluides et des gaz
• Contrôle de processus
• Semi-conducteurs
• Laboratoires d'analyse
• Industrie pharmaceutique
• Biopharmacie
• Aérospatiale
• Industrie

Caractéristiques/Avantages :
• Offre un débit extrêmement élevé dans un format compact et léger
• Capable de supporter des débits allant de 100 à 5 000 litres normaux par minute (l/m)
• Clapet équilibré permettant une réduction de l’impact sur la pression d’admission
• Peut être livré avec différents types de raccordement, dont une garniture étanche de 3/4 ou 1 pouce ou un embout de tube de 3/4, 1 ou 1-1/2 pouce.
• Électro-polissage intérieur intégral standard
• Pression d’admission maximale : 500 psig
• Rigidité interne et absence de filetage réduisant la génération de particules et le piégeage du gaz
• Sécurité renforcée avec le clapet joint
• Taux de fuite interne : étanchéité aux bulles
• Taux de fuite extérieur : < 1 x 10-9 scc/s He

Applications :
• Gaz corrosifs et spécialisés
• Systèmes de distribution de gaz
• Systèmes de gaz en vrac spécialisés (BSGS)


VeriClean™ est une marque de Parker Hannifin Corporation
Inconel® est une marque déposée de Special Metals Corporation.

Documents annexes

×

687PDC
938256