Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Parker Universal Push to Connect (UPTC) est un système instantané à étanchéité souple pour tubes hydrauliques en acier et tuyaux hydrauliques sans jeu. La connexion sans outil fait gagner du temps et offre des points de montage standardisés.
UPTC est une solution enfichable innovante de Parker pour les raccordements de tubes flexibles et/ou rigides. UPTC offre un moyen simple et sécurisé de raccorder les deux composants de manière permanente. La version DIN peut être combinée avec tous les raccordements à 24° conformes à la norme ISO 8434-1.
La principale fonction des raccordements UPTC est de connecter rapidement des tubes ou des flexibles de numéros différents sans outil sur les chaînes d'assemblage.
Marchés :
• Camions et autocars
• Transport
• Énergie
• Agriculture
• Machines-outils
Applications :
• Le système enfichable UPTC convient aux applications hydrauliques générales selon
• Conduites hydrauliques de régulateurs d'orientation, conduites hydrauliques d'inclinaison de cabine, conduites hydrauliques de carburant, conduites hydrauliques d'embrayage, conduites hydrauliques de refroidissement, systèmes de lubrification, conduites hydrauliques de mouvement de machines.
Caractéristiques/avantages :
•Haute résistance à la corrosion : Le traitement de surface Toughshield Plus garantit une résistance moyenne à la corrosion (rouille rouge) de plus de 3 000 heures. Cet attribut permet de prolonger le cycle de vie des raccords.
• Le système Push-to-Connect sans outil est conçu pour les applications de tubes et de flexibles
• Le système Push-to-Connect nécessite une très faible force d'insertion
• Grâce à la forme spéciale du connecteur, il n'y a absolument aucune fuite dans les applications difficiles telles que les fortes vibrations ou les mouvements
• Le connecteur enfichable UPTC contient un raccord à fermeture souple et étanche, sans jeu et donc sans usure
• Le connecteur UPTC est très simple et amovible au niveau du raccord voisin à l'aide d'une clé standard (même simple démontable après une longue période d'utilisation dans des conditions environnementales difficiles)
• Le système UPTC Push-to-Connect a passé avec succès 1 500 h de test de vibration spécial accéléré RIG appelé Dust-Box-Text (« Arizona Road Dust »)
• Haute pression : UPTC offre des pressions nominales jusqu'à 400 bar (série L). Ces caractéristiques permettent d'augmenter leur domaine d'application.
| Selector Guides |
|---|
| SCIP Codes |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker Universal Push to Connect |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| UPTC Blog Post |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker--Universal Push to Connect--BUL/4190/UK |
| Parker--Universal Push to Connect--LEAF/4187/UK |
| Littérature et documents de références |
|---|
| Parker--Universal Push to Connect--LEAF-4187-FR |
| Produits | Taille |
|---|---|
| GE15UELKMMEDCF | -15 |