VSO® LowPro Miniature Analytical Proportional Valve | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Tension (VCC)

Performance: Pressure Range

Dimension de l'orifice (po)

Wetted Materials:Seal (Elastomer)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
VSO® LowPro Miniature Analytical Proportional Valve

VSO® LowPro Miniature Analytical Proportional Valve

Designed for 1 SCCM to 6.5 SLPM gas flow control in analytical instruments, the Parker VSO® LowPro GC proportional valve is compact, durable and easy to mount. High duty cycle and dynamic temperature range conforms to all analytical platforms.

Caractéristiques techniques

  • Débit : Up to 6.5 SLPM
  • Débit maximal : 6.5 SLPM
  • Plage d'aspiration à pression : 27 in Hg to pressure rating, 686 mm Hg to pressure rating
  • Pression de service maximale : 150 psi, 10.3 bar
  • Taille de l'orifice : 0.007, 0.011 inch, 0.18, 0.28 mm
  • Température de service maximale : 185 °F, 85 °C
  • Température de service minimale : -4 °F, -20 °C
  • Fonction : 2-Way, Normally Closed (NC)
  • Cycles par durée de vie : 100 Million
  • Type de commande : Solenoid
  • Type de fonctionnement : Electronic
  • Méthode de régulation : Current or Voltage
  • Consommation électrique : 0.7 Watt
  • Tension d'entrée : 3, 9, 16 VDC
  • Raccordement électrique : 4.5" Wire Leads
  • Matériau du corps : C36000 brass, 400 Stainless Steel
  • Matériau du joint : FKM
  • Longueur : 0.80 inch, 20 mm
  • Largeur : 0.63 inch, 16 mm
  • Hauteur : 0.53 inch, 14 mm
  • Poids : 0.56 oz, 19 g
  • Temps de réponse : 10 ms Typical
  • Taux de fuite : 0.030 SCCM of Helium @ 150 psi
  • Type de montage : Manifold face mount
  • Type de raccordement : Mounting screw
  • Taille du raccordement : #2-56 x 3/16" Socket Head Cap screw
  • Pour le type de fluide : Gases
  • Application industrielle : Gas Chromatography
  • Configuration : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

The Parker VSO® LowPro GC is a powerful miniature proportional valve that controls the flow rate of common carrier gases from less than 1 SCCM up to 6.5 SLPM. At less than half the size and weight of competitor valves, the LowPro GC isolates the carrier gas from the valve coil with excellent leak rate performance, very high resolution and best in class flow control stability while operating in extreme environmental conditions.

Markets
• Analytical Chemistry

Features/Benefits
• Lower power to minimize oxygen permeation into the system
• Media isolated from the coil to prevent chemical outgassing into the system
• Small size, less weight with simplified mounting enables smaller system volume
• Cleaned for Analytical Service use
• Reach, RoHS, ISO 15001, IP65, and CE compliant

Typical Application
• Gas Chromatography
• Mass Spec
• Air Over Liquid

Documents annexes

×
Produits Tension (VCC) Performance: Pressure Range Dimension de l'orifice (po) Wetted Materials:Seal (Elastomer)
936-070031-010 3 0-150 psi 0.007 FKM
936-070091-010 9 0-150 psi 0.007 FKM
936-070161-010 16 0-150 psi 0.007 FKM
936-071031-010 3 0-150 psi 0.007 FFKM
936-071091-010 9 0-150 psi 0.007 FFKM
936-071161-010 16 0-150 psi 0.007 FFKM
936-100031-010 3 0-150 psi 0.011 FKM
936-100091-010 9 0-150 psi 0.011 FKM
936-100161-010 16 0-150 psi 0.011 FKM
936-101031-010 3 0-150 psi 0.011 FFKM
936-101091-010 9 0-150 psi 0.011 FFKM
936-101161-010 16 0-150 psi 0.011 FFKM

687PDC
687821