Les capteurs SensoNODE Blue de Parker le logiciel SCOUT Mobile constituent une solution IIdO (Internet industriel des Objets) qui offre une surveillance avancée des conditions pour une maintenance prédictive dans de multiples applications et secteurs d'activité. Les capteurs Bluetooth SensoNODE détectent les variations de performances et les transmettent au logiciel SCOUT, qui enregistre les données en temps réel et dans les analyses de tendances.
En surveillant les machines et les performances, les utilisateurs peuvent utiliser des routines de maintenance prédictives qui leur permettent de résoudre les problèmes mineurs avant qu'ils ne s'aggravent.
La surveillance des conditions permet de bénéficier des avantages suivants pour la maintenance préventive :
• Identification des problèmes avant qu'ils ne s'aggravent
• Réduction des temps d'arrêt
• Diminution des coûts de maintenance
• Évitement des situations dangereuses
• Amélioration de la productivité
• Enregistrement de données analyses précises pour une meilleure prise de décision
SensoNODE Blue est la série de capteurs Bluetooth de Parker. Compacts, économes en énergie et sans fil, ils sont conçus pour fournir des solutions simples et utiles pour les applications de diagnostic et de surveillance des conditions avec des appareils mobiles. Les capteurs SensoNODE surveillent les installations pour détecter les variations de pression, de température et d'humidité, afin d'aider à prévoir les problèmes et à éviter les temps d'arrêt.
Caractéristiques/avantages des capteurs SensoNODE Blue :
• Relevés cohérents et précis pour le vide, la pression, la température, l'humidité
• Mode de diagnostic afin de collecter des flux de données pour analyse
• Le mode balise fournit des mesures et des diagrammes à tout utilisateur à proximité
• Processus de connexion sans fil simple
• Aucune alimentation nécessaire
• Conception compacte et légère
• Utilisation prévue dans des environnements difficiles
• Voyant DEL permettant d'identifier l'état du capteur
• Chaque capteur est identifiable de manière unique en association avec les installations et les processus
• Surveillance à distance avec la technologie Bluetooth® Smart ; aucun appareil requis pour la lecture des informations
Le logiciel SCOUT Mobile permet aux utilisateurs de connecter leurs appareils mobiles au réseau et de recevoir les données de diagnostic et d'analyse transmises par les capteurs SensoNODE. SCOUT Mobile compile les données et les présente d'une manière logique et facile à interpréter pour l'utilisateur, lui permettant de suivre les données en temps réel et de disposer d'analyses de tendances. L'utilisateur peut également recevoir des alertes définies par lui-même concernant les variations de conditions inattendues pouvant endommager les actifs.
Caractéristiques/avantages du logiciel SCOUT :
• Alertes automatiques en fonction des événements du système
• Surveillance sans fil
• Coûts énergétiques réduits
• Maintenance réduite
• Résolution des problèmes avant aggravation
• Données en temps réel et analyses de tendances pour chaque capteur
• Compatible avec la plupart des appareils mobiles
• Interface conviviale et intuitive
Applications :
• Équipements industriels en usine
• Équipements de moulage par injection
• Maintenance des panneaux solaires
• Équipement de fabrication de métaux
• Centrales de production d'énergie
• Maintenance des machines rotatives