20091509 - Valvola di comando remoto proporzionale idraulica - Serie PCL4 | Parker NA

Valvola di comando remoto proporzionale idraulica - Serie PCL4 | #20091509

Click to View CAD Model
20091509

Valvola di comando remoto proporzionale idraulica - Serie PCL4 | #20091509 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Specifiche tecniche

  • Intervallo di pressione controllabile (psi): 29 - 152
  • Ubicazione attacchi: Bottom
  • Intervallo di pressione controllabile (bar): 2.0 - 10.5
  • Curva di controllo: Straight
  • Numero di attacchi: 4
  • Materiale dispositivo di attuazione: Without lever and boot
  • Opzione di montaggio: M1 - Round mounting plate (Ø125 mm)
  • Connessione: UNF
  • Tipo di prodotto: Coordinated Lever | PCL401
  • Materiale corpo: Gray Iron
  • Temperatura d'esercizio massima: 90 °C
  • Portata massima: 15 L/min
  • Temperatura d'esercizio minima: 20 °C
  • Tipo di attuazione: Manual
  • Pressione d'esercizio massima: 50 bar
Safety Warning

Informazioni articolo

I comandi idraulici remoti Parker PCL4 sono progettati per assistere i clienti nell'ottimizzazione dei sistemi per quanto riguarda funzionalità, affidabilità e prestazioni senza compromettere la facilità d'uso e la robustezza. PCL4 risultato della vasta esperienza di Parker nel settore dell'idraulica mobile, offre materiali costruttivi di elevata qualità e alta precisione di lavorazione. Lo sviluppo e il miglioramento continui hanno portato a una serie di leve, pedali e joystick di facile utilizzo e dal funzionamento agevole, disponibile per i controlli idraulici. La flessibilità nel design si traduce in comandi idraulici remoti su misura. Leve lunghe o corte, diritte o curve, vicine o distanziate, leve a joystick o pedali in una vasta gamma di design e materiali per ogni ambiente di lavoro specifico.

La versione a joystick PCL401 richiede 2 sezioni (4 attacchi) e la versione lineare a leva PCL402 può essere configurata da 1 sezione (2 attacchi) fino a 7 sezioni (14 attacchi) impilate. La serie PCL4 dispone di proprietà di bassa isteresi e buona misura, con conseguenti caratteristiche operative altamente coerenti e prevedibili con una sensazione naturale. Una vastissima gamma di caratteristiche di pressione consente di adattare ciascun attacco alla pressione di comando desiderata per la funzione specifica della macchina. La serie PCL4 è progettata per operare in perfetta armonia con pompe, motori, e valvole direzionali Parker, ma funziona altrettanto bene con attrezzature di altri produttori.

Mercati:
• Attrezzature per la costruzione
• Difesa
• Attrezzature per silvicoltura
• Industriale
• Settore navale
• Attrezzature per la movimentazione di materiali
• Industria mineraria
• Attrezzature professionali e municipali

Caratteristiche/vantaggi:
• Basse forze di azionamento e breve corsa della leva offrono comfort nell'utilizzo.
• La bassa isteresi garantisce un valore di pressione di uscita coerente per una data corsa della leva.
• Vastissima gamma di caratteristiche di pressione di controllo che consente di ottimizzare secondo l'applicazione il controllo delle funzioni della macchina.
• Buone proprietà di misura che consentono un buon controllo proporzionale.
• Vasta gamma di dispositivi di controllo e accessori per offrire maggiore flessibilità nella progettazione del sistema.
• Impugnature ergonomiche che offrono all'operatore un migliore comfort nell'utilizzo della macchina.

Applicazioni:
• Impianti di trivellazione
• Camion ribaltabili
• Escavatori
• Carrelli elevatori a forca
• Caricatrici
• Macchine per l'industria mineraria
• Carrelli elevatori per container
• Tutte le altre applicazioni in cui è necessaria una valvola di comando idraulica

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory


Documenti correlati

×


Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Telefono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

687PDC
687478