Elettrovalvole per uso generico 1/2" di Parker, 2-vie, normalmente chiuse | #221G15-495905F4


LOADING IMAGES
221G15-495905F4
Click to View CAD Model

Elettrovalvole per uso generico 1/2" di Parker, 2-vie, normalmente chiuse | #221G15-495905F4

Le elettrovalvole a 2-vie normalmente chiuse G 1/2" operano con pressione di esercizio fino a 40 bar e fattori portata fino a 4,7 m3/h. Disponibili con diversi corpi e materiali di tenuta, sono adatte in applicazioni generiche di controllo dei fluidi.


Specifiche tecniche

  • Materiale corpo: Brass
  • Potenza (W): 8
  • Tensione (V): 230VAC/50Hz
  • Dimensioni orifizio 1 (mm): 15
  • Tipo di bobina: Flame proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm
  • Coefficiente di portata 1 (l/min): 65
  • Materiale di tenuta: NBR
  • Serie prodotto: General Purpose Solenoid Valves
  • Tipo di valvola: 2-Way
  • Funzione: Normally Closed (NC)
  • Dimensioni attacco: 1/2 inch
  • Tensione di ingresso: 230 VAC/50Hz
  • Materiale corpo: Brass
  • Materiale di tenuta: NBR
  • Dimensioni orifizio 1: 15 mm
  • Coefficiente di flusso 1: 3.9 m3/hour, 65 L/min
  • Assorbimento: 8 W
  • Tipo di bobina: Flame proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm, Flame Proof encapsulated electrical part "db mb", 37 mm
  • Differenziale di pressione massimo: 16 bar
  • Differenziale di pressione minimo: 0 bar
  • Numero di attacchi: 2
  • Tipo di attuazione: Magnalift
  • Mezzi: Air, Oil
  • Tipo di attacco: BSP
  • Dimensioni orifizio 2: n/a
  • Coefficiente di flusso 2: n/a
  • Temperatura minima fluido: 0 °C
  • Temperatura massima fluido: 80 °C
  • Specifiche bobina soddisfatte: IP67
Safety Warning

Informazioni articolo

Le elettrovalvole a 2-vie normalmente chiuse G 1/2" di Parker vengono impiegate in molteplici applicazioni con o senza pressione differenziale. Ideali per aria, liquidi e gas, queste valvole sono per lo più disponibili con corpo in ottone oppure in acciaio inox, e possono essere abbinate a una vasta scelta di materiali di tenuta per la più ampia compatibilità chimica.

Taglia orifizio: 16 mm
Fattore portata (KV): fino a 4,7 m3/h
Pressione differenziale (MOPD): fino a 40 bar
Fluido: aria, gas, acqua e olio leggero
Temp. max fluido: 180°C
Gruppo elettrico: da 2,5 Watt fino 16 Watt

Applicazioni:
• Compressori
• Distribuzione dell’acqua & purificazione
• Sistemi di riscaldamento
• Sterilizzatori
• Attrezzature per analisi e diagnostica
• Dispositivi medicali e dentistici
• Attrezzature per saldatura
• Attrezzature per lubrificazione
• Distributori di bevande & automatici
• Bruciatori industriali
• Attrezzature per umidificazione e appannamento
• Attrezzature mobili
• Macchine tessile e lavaggio
• Irrigazione

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory


QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
A18171