I raccordi Parker 54 sono progettati per collegarsi perfettamente con i rispettivi tubi flessibili Parker, garantendo una combinazione ideale. I nostri gruppi di tubi flessibili rispondono alle esigenze dei clienti in modo affidabile ed efficiente.
Mercati:
• Industriale
Caratteristiche/Vantaggi:
• Questa serie di raccordi, perfettamente compatibile con i rispettivi tubi flessibili termoplastici, offre prodotti con caratteristiche ottimali in termini di funzionalità, affidabilità e durata.
• Realizzati con materiali di alta qualità resistenti alla corrosione; disponibilità del sistema migliorata grazie alla riduzione dei tempi di fermo.
• Numerose dimensioni e connessioni disponibili per ogni applicazione.
Applicazioni:
• Sistemi idraulici industriali
• Adatti a tubi flessibili di tipo 515H con pressioni di esercizio da 3.625 a 9.140 psi (da 25 a 63 MPa)