Pompe fisse a pistoni assiali - Serie F10 | Parker NA

Pompe fisse a pistoni assiali - Serie F10 | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Pompe fisse a pistoni assiali - Serie F10

La serie di pompe e motori idraulici Parkers F10 è stata progettata per essere la soluzione più economica in applicazioni con requisiti di pressione ridotti. Dimensioni da 30 a 125 cc.

Specifiche tecniche

  • Temperatura minima fluido: -40 °F, -40 °C
  • Materiale corpo: Cast Iron
  • Opzione di scarico: External
  • Percorso del circuito: Open
  • Configurazione: Single
  • Per tipo di fluido: Standard Hydraulic Fluids
  • Cilindrata massima: 125 cm3/rev, 7.62 inch3/rev
  • Portata massima: 66 gal/min, 250 L/min
  • Temperatura massima fluido: 115 °C, 239 °F
  • Livello di rumore massimo: n/a
  • Pressione d'esercizio massima: up to 350 bar, up to 5076 psi
  • Velocità d'esercizio massima: 3100 RPM
  • Viscosità cinematica massima: 4664 SUS
  • Viscosità cinematica minima: 37 SUS
  • Peso: 11.5 to 33 kg Max., 25.35 to 72.75 lb Max.
  • Mezzi: Hydraulic Fluids
  • Opzione di montaggio: ISO, SAE, CARTRIDGE
  • Attacco: ISO 6162-2
  • Tipo di attacco: Flange
  • Ubicazione attacchi: Rear Ports
  • Tipo di pompa: Piston, Fixed
  • Direzione di rotazione: Clockwise, Counterclockwise
  • Tipo di sensore: Speed, Rotation
  • Tipo di albero: Key Shaft, Spline
  • Capacità Thru-Drive: No
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le serie di pompe e motori F10 di Parker sono disponibili in 7 cilindrate, da 30 cc a 125 cc, e sono progettate per trasmissioni a circuito aperto e chiuso. Grazie al concetto brevettato di pistone sferico, la serie F10 offre la migliore efficienza e quindi minori perdite di potenza. La F10 ha lo stesso concetto di progettazione delle serie F11 e F12 per impieghi gravosi, con doppi cuscinetti conici e sincronizzazione ad anello per una maggiore affidabilità e durata. Le pompe hanno una dimensione dell'involucro inferiore del 13% e un peso inferiore del 25% rispetto alla cilindrata equivalente della F12, garantendo una grande facilità di installazione.

La F10 è disponibile nelle versioni ISO, SAE e a cartuccia con opzioni di albero molto flessibili. Parker offre anche un'ampia gamma di opzioni per sensori di velocità e valvole integrate.

Mercati:
- Industriale
- Energia
- Governo (non aerospaziale)
- HVAC
- Mobile
- Risorse naturali
- Trasporti (non aerospaziali)

Caratteristiche/Benefici:
- Cilindrata da 30 a 125 cc - per supportare diverse applicazioni.
- efficienza imbattibile - Grazie al concetto brevettato di pistone sferico e alla sincronizzazione delle ghiere, l'efficienza complessiva raggiunge il 95%.
- Design compatto - La nuova serie F10 ha un ingombro e un peso inferiore del 13% rispetto alla serie F12.
- Economicità - La serie F10 è ottimizzata per applicazioni con requisiti di pressione e velocità ridotti.

Applicazioni:
- Macchine agricole
- Macchine edili
- Sollevamento aereo
- Attrezzature per la movimentazione dei materiali
- Gru marine
- Spazzatrici stradali
- Trasporto su strada
- Miniere

Per informazioni tecniche dettagliate sulle pompe e sui motori F12, scaricare l'ultimo catalogo e i manuali di installazione alla voce Assistenza prodotti e/o contattare il rivenditore Parker di zona.
* Prodotto in Svezia

Documenti correlati

×

687PDC
687925