Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
La cartuccia filtrante pieghettata Chemflow-XF utilizza una membrana PTFE asimmetrica superiore che fornisce portate e una durata in funzione impareggiabili.
| Selector Guides |
|---|
| High-Purity Chemical Filtration Product Guide |
| Microelectronics Filtration Applications Interactive |
| Prodotti | Tipo | Tipo raccordo | Configurazione estremità | Lunghezza (pollici) | Grado di filtrazione (µm) | Materiale di tenuta | Opzioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-A0310-031-5-E | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0310-031-5-EW | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| ES-10310-031-5-E | Select Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-10310-031-5-EW | Select Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| ES-10710-031-5-E | Select Pleat | Standard fittings | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0320-031-5-E | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0320-031-5-EW | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-A0310-031-5-E | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0310-031-5-EW | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-10310-031-5-E | Standard Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-10310-031-5-EW | Standard Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-10710-031-5-E | Standard Pleat | Standard fittings | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0320-031-5-E | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0320-031-5-EW | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |