Cartucce filtranti a membrana pieghettata Clariflow-E | Membrana idrofila in PES per applicazioni acquose | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Stile

Configurazione estremità

Lunghezza (pollici)

Grado di filtrazione (µm)

Materiale di tenuta

Tenuta secondaria

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Cartucce filtranti a membrana pieghettata Clariflow-E | Membrana idrofila in PES per applicazioni acquose

Cartucce filtranti a membrana pieghettata Clariflow-E | Membrana idrofila in PES per applicazioni acquose

Le cartucce filtranti Clariflow-E offrono una membrana anisotropica specchiata unica in PES (polietersulfone) progettata per applicazioni quali acqua DI e sostanze chimiche a base di acqua nella rimozione di particolato organico e inorganico.

Specifiche tecniche

  • Marchio: Parker domnick hunter
  • Industria: Microelettronica
  • Funzione: Chiarificazione, Prefiltrazione, Lucidatura
  • Mezzi: PES (polietersulfone)
  • Costruzione del filtro: Membrana pieghettata
  • Diametro esterno: 2.75 inch
  • Materiale della testata: Polipropilene
  • Tipo di canotto interno: Polipropilene
  • Struttura e materiale di rinforzo tubo flessibile: Polipropilene
  • Portata: 0,5 gpm/psid per cartuccia da 10"equivalente per 0,02 um, 1,0 gpm/psid per cartuccia da 10"equivalente per 0,04 um, 1,8 gpm/psid per cartuccia da 10"equivalente per 0,1 um, 3,7 gpm/psid per cartuccia da 10"equivalente per 0,2 um, 4,8 gpm/psid per cartuccia da 10"equivalente, 1.0 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.04 Micron, 1.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.1 Micron, 3.7 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.2 Micron, 4.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le cartucce filtranti con membrana pieghettata Clariflow-E sono progettate con una membrana in PES (polietersulfone) anisotropica specchiata con portate e durata eccezionalmente alte. La combinazione della membrana PES idrofila e di una struttura di supporto totalmente in polipropilene a elevata purezza offre un livello molto basso di estraibili organici e ionici, un'ampia compatibilità chimica e una resistenza alla separazione di particelle. Ogni cartuccia è prodotta in una camera bianca, pre-lavata con 18 megohm-com di acqua deionizzata ultrapura e caratterizzata da un'integrità al 100% testata in un impianto certificato ISO.

Documenti correlati

×
Prodotti Stile Configurazione estremità Lunghezza (pollici) Grado di filtrazione (µm) Materiale di tenuta Tenuta secondaria
25-A0310-922-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 EPDM N/A
25-A0310-924-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0310-001-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-A0310-001-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0310-001-2-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 S7442 N/A
25-A0310-002-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-A0310-002-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0310-002-4-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 Viton N/A
25-A0310-004-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 EPDM N/A
25-A0310-004-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0310-004-4-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 Viton N/A
25-A0310-006-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0310-008-4-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.8 Viton N/A
25-A0320-924-6-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Silicone N/A
25-A0320-924-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0320-001-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-A0320-001-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0320-002-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 EPDM N/A
25-A0320-002-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-60840-001-2-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Fin 40 0.1 S7442 N/A
25-60310-001-5-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-60310-002-5-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-60330-004-5-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.45 FEP Encapsulated Viton N/A
25-60710-922-4-E Encapsulated Polysulfone 226 O-Ring/Fin 10 0.02 Viton N/A
25-60330-002-5-E Encapsulated Polysulfone 226 O-Ring/Fin 30 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-004-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 Viton N/A
25-10310-006-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-008-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.8 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.02 EPDM N/A
25-10320-924-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-924-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 S7442 N/A
25-10320-924-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 Viton N/A
25-10320-001-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-10320-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-001-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 Viton N/A
25-10320-002-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-002-N-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 No O-Ring N/A
25-10320-002-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10320-004-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.45 EPDM N/A
25-10320-004-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.45 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-006-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-008-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.8 EPDM N/A
25-10320-008-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.8 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.02 EPDM N/A
25-10330-922-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.02 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-924-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.04 EPDM N/A
25-10330-924-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.04 S7442 N/A
25-10330-001-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.1 EPDM N/A
25-10330-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-001-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.1 S7442 N/A
25-10330-002-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-002-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 S7442 N/A
25-10330-002-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 Viton N/A
25-10330-004-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.45 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-004-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.45 S7442 N/A
25-10330-006-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-008-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.8 EPDM N/A
25-10330-008-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.8 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10340-924-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 40 0.04 S7442 N/A
25-10340-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 40 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10340-001-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 40 0.1 S7442 N/A
25-10R20-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Recessed End Cap 20 0.02 EPDM N/A
25-10710-001-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.1 Viton N/A
25-10710-002-1-E No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.2 EPDM N/A
25-10720-922-5-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.02 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10720-922-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.02 Viton N/A
25-10730-924-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.04 Viton N/A
25-10720-001-1-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.1 EPDM N/A
25-10720-001-5-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10720-001-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.1 Viton N/A
25-10720-008-2-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.8 S7442 N/A
25-10730-001-2-E No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.1 S7442 N/A
25-10730-002-2-E No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-10740-002-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 Viton N/A
25-10740-001-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.1 Viton N/A
25-10740-002-5-E No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10010-002-01-E No Insert DOE (Cuno) 10 0.2 EPDM N/A
25-10010-004-22-E No Insert DOE (Cuno) 10 0.45 S7442 3mm thick gasket
25-10120-924-NN-E No Insert DOE 20 0.04 No thick gasket N/A
25-10110-002-42-E No Insert DOE 10 0.2 Viton 3mm thick gasket
25-10120-002-42-E No Insert DOE 20 0.2 Viton 3mm thick gasket
25-10110-924-21-E No Insert DOE 10 0.04 S7442 5mm thick gasket
25-10110-001-21-E No Insert DOE 10 0.1 S7442 5mm thick gasket
25-10110-001-41-E No Insert DOE 10 0.1 Viton 5mm thick gasket
25-10110-008-41-E No Insert DOE 10 0.8 Viton 5mm thick gasket
25-10120-922-21-E No Insert DOE 20 0.02 S7442 5mm thick gasket
25-10120-924-21-E No Insert DOE 20 0.04 S7442 5mm thick gasket
25-10120-001-01-E No Insert DOE 20 0.1 Buna-N 5mm thick gasket
25-10120-001-11-E No Insert DOE 20 0.1 EDPM 5mm thick gasket
25-10120-001-41-E No Insert DOE 20 0.1 Viton 5mm thick gasket
25-10120-002-01-E No Insert DOE 20 0.2 EPDM 5mm thick gasket
25-10120-002-21-E No Insert DOE 20 0.2 S7442 5mm thick gasket
25-50310-002-5-E Encapsulated Stainless Steel 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-50320-001-5-E Encapsulated Stainless Steel 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-50320-002-5-E Encapsulated Stainless Steel 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-50720-924-2-E Encapsulated Stainless Steel 226 O-Ring/Fin 20 0.04 S7442 N/A
25-10610-002-1-E No Insert 020 Internal O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-10620-001-1-E No Insert 020 Internal O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-10G40-922-2-E No Insert 120 Internal O-Ring/Recessed End Cap 40 0.02 S7442 N/A
25-10G40-001-2-E No Insert 120 Internal O-Ring/Recessed End Cap 40 0.1 S7442 N/A
25-10H10-001-1-E No Insert 213 O-Ring And A Recessed End Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-10H20-002-2-E No Insert 213 O-Ring And A Recessed End Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10H20-924-4-E No Insert 213 O-Ring/Recessed End Cap (Ametek) 20 0.04 Viton N/A
25-10810-922-0-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.02 Buna-N N/A
25-10810-924-1-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.04 EPDM N/A
25-10810-001-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.1 Viton N/A
25-10810-002-0-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 Buna-N N/A
25-10810-002-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 Viton N/A
25-10820-001-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.1 Viton N/A
25-10820-002-0-E No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.2 Buna-N N/A
25-10820-002-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.2 Viton N/A
25-10820-004-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.45 Viton N/A
25-10830-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.02 EPDM N/A
25-10830-922-5-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.02 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10830-922-2-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.02 S7442 N/A
25-10830-922-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.02 Viton N/A
25-10830-924-1-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.04 EPDM N/A
25-10830-924-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.04 Viton N/A
25-10830-001-1-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.1 EPDM N/A
25-10830-002-1-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 EPDM N/A
25-10830-002-2-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-10830-004-6-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.45 FEP Encapsulated Silicone N/A
25-10830-004-N-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.45 No O-Ring N/A
25-10840-922-5-E No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.02 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10840-922-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.02 Viton N/A
25-10305-924-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 5 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10305-001-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 5 0.1 S7442 N/A
25-10305-006-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 5 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10305-008-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 5 0.8 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 EPDM N/A
25-10310-922-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-922-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 Viton N/A
25-10310-924-0-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 Buna-N N/A
25-10310-924-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 EPDM N/A
25-10310-924-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-924-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 S7442 N/A
25-10310-924-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 Viton N/A
25-10310-001-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-10310-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-001-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 Viton N/A
25-10310-002-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-10310-002-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-002-N-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 No O-Ring N/A
25-10310-002-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 S7442 N/A
25-10310-004-0-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 Buna-N N/A
25-10310-004-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 S7442 N/A

E08824
679945