Cartuccia filtrante con membrana pieghettata Clariflow-G | Membrana idrofila in PES con differenti micrometrie | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Stile

Configurazione estremità

Lunghezza (pollici)

Grado di filtrazione (µm)

Materiale di tenuta

Tenuta secondaria

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Cartuccia filtrante con membrana pieghettata Clariflow-G | Membrana idrofila in PES con differenti micrometrie

Cartuccia filtrante con membrana pieghettata Clariflow-G | Membrana idrofila in PES con differenti micrometrie

Le cartucce filtranti con membrana pieghettata Clariflow-G sono membrane idrofile in PES di micrometrie differenti progettate per l'utilizzo nella filtrazione di liquidi e sostanze chimiche acquose ad elevata purezza.

Specifiche tecniche

  • Marchio: Parker domnick hunter
  • Industria: Industriale/microelettronica/alimenti e bevande, Alimenti e bevande, industriali, microelettronica
  • Funzione: Chiarificazione, Prefiltrazione, Lucidatura
  • Mezzi: PES (polietersulfone)
  • Costruzione del filtro: Membrana pieghettata
  • Portata: 1,8 gpm/psid per cartuccia da 10"equivalente per 0,1 um, 3,7 gpm/psid per cartuccia da 10"equivalente per 0,2 um, 4,8 gpm/psid per cartuccia da 10"equivalente per 0,45 um, 9,2 gpm/psid per cartuccia da 10"equivalente per 0,65 um, 9,5 gpm/psid per cartuccia da 10"equivalente, 3.7 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.2 Micron, 4.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.45 Micron, 9.2 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron, 9.5 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron
  • Diametro esterno: 2.75 inch
  • Configurazione estremità: Polipropilene
  • Tipo di canotto interno: Polipropilene
  • Struttura e materiale di rinforzo tubo flessibile: Polipropilene
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

La membrana Clariflow-G in polieteresulfone (PES) anisotropico a specchio per cartucce filtranti a membrana pieghettate è idrofila e ha una morfologia dei pori che offre
portate eccezionalmente elevate. Poiché non sono presenti surfattanti o agenti umidificanti aggiunti e gli strati di supporto e la struttura sono completamente in polipropilene, il filtro mostra bassa quantità di sostanze estraibili, ampia compatibilità chimica e buona resistenza all'idrolisi. La cartuccia filtrante a membrana pieghettata Clariflow-G è disponibile con classificazioni assolute e misure dei pori di 0,04, 0,1, 0,2, 0,45, 0,65 e 0,8 μm.

Documenti correlati

×
Prodotti Stile Configurazione estremità Lunghezza (pollici) Grado di filtrazione (µm) Materiale di tenuta Tenuta secondaria
25-10840-001-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.1 EPDM N/A
25-10310-001-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-10310-001-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-001-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 S7442 N/A
25-10320-001-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-10320-001-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 S7442 N/A
25-10340-001-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 40 0.1 EPDM N/A
25-10720-001-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.1 EPDM N/A
25-10730-001-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.1 EPDM N/A
25-10040-001-01-G No Insert DOE (Cuno) 40 0.1 Buna-N 5mm thick gasket
25-10120-001-42-G No Insert DOE 20 0.1 Viton 3mm thick gasket
25-10110-001-11-G No Insert DOE 10 0.1 EPDM 5mm thick gasket
25-10120-001-11-G No Insert DOE 20 0.1 EPDM 5mm thick gasket
25-10130-001-11-G No Insert DOE 30 0.1 EPDM 5mm thick gasket
25-10610-002-1-G No Insert 020 Internal O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-10620-002-1-G No Insert 020 Internal O-Ring/Flat Cap 20 0.2 EPDM N/A
25-10620-002-2-G No Insert 020 Internal O-Ring/Flat Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10810-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 EPDM N/A
25-10810-002-2-G No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 S7442 N/A
25-10820-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.2 EPDM N/A
25-10830-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 EPDM N/A
25-10840-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.2 EPDM N/A
25-10310-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-10310-002-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-002-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 S7442 N/A
25-10110-008-22-G No Insert DOE 10 0.8 S7442 3mm thick gasket
25-10810-924-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.04 EPDM N/A
25-10830-924-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.04 EPDM N/A
25-10310-924-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 EPDM N/A
25-10730-924-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.04 S7442 N/A
25-10120-924-42-G No Insert DOE 20 0.04 Viton 5mm thick gasket
25-10220-001-1-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-10710-001-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.1 EPDM N/A
25-10840-001-2-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.1 S7442 N/A
25-10830-004-6-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.45 FEP Encapsulated Silicone N/A
25-10840-924-5-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10830-008-2-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.8 S7442 N/A
25-10840-008-2-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.8 S7442 N/A
25-10310-924-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-002-N-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 No O-Ring N/A
25-10730-001-5-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10220-924-5-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10220-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 EPDM N/A
25-10230-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 EPDM N/A
25-10020-002-11-G No Insert DOE (Cuno) 20 0.2 EPDM 5mm Gasket
25-10120-002-NN-G No Insert DOE 20 0.2 No Gasket No Gasket
25-10120-924-11-G No Insert DOE 20 0.04 EPDM 5mm Gasket
25-10120-924-21-G No Insert DOE 20 0.04 S7442 5mm Gasket
25-10310-002-4-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 Viton N/A
25-10320-002-0-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 Buna-N N/A
25-10320-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 EPDM N/A
25-10320-002-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-002-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10330-002-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 S7442 N/A
25-10705-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 5 0.2 EPDM N/A
25-10710-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.2 EPDM N/A
25-10720-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 EPDM N/A
25-10720-002-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 S7442 N/A
25-10730-002-0-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 Buna-N N/A
25-10730-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 EPDM N/A
25-10730-002-5-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10730-002-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-10740-002-0-G No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.2 Buna-N N/A
25-10210-002-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 S7442 N/A
25-10220-002-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10010-002-11-G No Insert DOE (Cuno) 10 0.2 EPDM 5mm thick gasket
25-10010-002-14-G No Insert DOE (Cuno) 10 0.2 EPDM One 5mm and one 3mm thick gasket
25-10110-002-NN-G No Insert DOE 10 0.2 No Gasket No Gasket
25-10110-002-11-G No Insert DOE 10 0.2 EPDM 5mm thick gasket
25-10110-002-01-G No Insert DOE 10 0.2 Buna-N 5mm thick gasket
25-10110-002-21-G No Insert DOE 10 0.2 S7442 5mm thick gasket
25-10120-002-11-G No Insert DOE 20 0.2 EPDM 5mm thick gasket
25-10120-002-21-G No Insert DOE 20 0.2 S7442 5mm thick gasket
25-10830-004-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.45 EPDM N/A
25-10840-004-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.45 EPDM N/A
25-10310-004-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-004-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 S7442 N/A
25-10310-004-4-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 Viton N/A
25-10330-004-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.45 S7442 N/A
25-10710-004-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.45 EPDM N/A
25-10710-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.45 S7442 N/A
25-10720-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.45 S7442 N/A
25-10730-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.45 S7442 N/A
25-10740-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.45 S7442 N/A
25-10210-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 S7442 N/A
25-10220-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.45 S7442 N/A
25-10110-004-11-G No Insert DOE 10 0.45 EPDM 5mm thick gasket
25-10110-004-21-G No Insert DOE 10 0.45 S7442 5mm thick gasket
25-10110-004-02-G No Insert DOE 10 0.45 Buna-N 3mm thick gasket
25-10820-006-2-G No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.65 S7442 N/A
25-10310-006-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-006-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.65 S7442 N/A
25-10720-006-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.65 S7442 N/A
25-10730-006-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.65 EPDM N/A
25-10730-006-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.65 S7442 N/A
25-10210-006-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 10 0.65 S7442 N/A
25-10220-006-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.65 S7442 N/A
25-10810-008-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.8 EPDM N/A
25-10830-008-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.8 EPDM N/A
25-10710-008-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.8 EPDM N/A
25-10730-008-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.8 EPDM N/A
25-10730-008-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.8 S7442 N/A

E08824
679945