Cartuccia filtrante a membrana pieghettata Clariflow-WE | Cartucce con membrana idrofila in PES per applicazioni acquose | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Stile

Configurazione estremità

Lunghezza (pollici)

Grado di filtrazione (µm)

Materiale di tenuta

Tenuta secondaria

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Cartuccia filtrante a membrana pieghettata Clariflow-WE | Cartucce con membrana idrofila in PES per applicazioni acquose

Cartuccia filtrante a membrana pieghettata Clariflow-WE | Cartucce con membrana idrofila in PES per applicazioni acquose

Le cartucce filtranti con membrana pieghettata Clariflow-WE offrono un modo economico per filtrare fluidi quali acqua DI e sostanze chimiche in soluzione acquosa.

Specifiche tecniche

  • Marchio: Parker domnick hunter
  • Industria: Microelettronica
  • Funzione: Chiarificazione, Prefiltrazione, Lucidatura
  • Mezzi: PES (polietersulfone)
  • Costruzione del filtro: Membrana pieghettata
  • Portata: 2,6 GPM/PSID per cartuccia da 10"equivalente per 0,2 micron, 3,8 GPM/PSID per cartuccia da 10"equivalente per 0,45 micron, 1,3 GPM/PSID per cartuccia da 10"equivalente per 0,1 micron, 6,5 GPM/PSID per cartuccia da 10"equivalente per 0,65 micron, 0,7 GP, 3.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.45 Micron, 1.3 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.1 Micron, 6.5 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron, 0.7 gal/min per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron
  • Diametro esterno: 2.75 inch
  • Materiale della testata: Polipropilene
  • Tipo di canotto interno: Polipropilene
  • Struttura e materiale di rinforzo tubo flessibile: Polipropilene
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Realizzata con gli stessi materiali di alta qualità di Clariflow-E o Clariflow-E SELECT, la cartuccia filtrante a membrana pieghettata Clariflow-WE è adatta alle applicazioni meno esigenti in termini di portata e durata. La combinazione della membrana PES idrofila e di una struttura di supporto totalmente in polipropilene a elevata purezza offre un livello molto basso di estraibili organici e ionici, un'ampia compatibilità chimica e una resistenza alla separazione di particelle. Ogni filtro a cartuccia è prodotto in una camera bianca, pre-lavato con 18 megaohm-com di acqua deionizzata ultrapura e caratterizzato da un'integrità al 100% testato in un impianto certificato ISO.

Documenti correlati

×
Prodotti Stile Configurazione estremità Lunghezza (pollici) Grado di filtrazione (µm) Materiale di tenuta Tenuta secondaria
25-13110-002-11-WE No Insert DOE 10 0.2 EPDM 5mm thick gaskets
25-10110-002-12-WE No Insert DOE 10 0.2 EPDM 3mm thick gaskets
25-10110-002-41-WE No Insert DOE 10 0.2 Viton 5mm thick gaskets
25-10110-002-42-WE No Insert DOE 10 0.2 Viton 3mm thick gaskets
25-10110-004-41-WE No Insert DOE 10 0.45 Viton 5mm thick gaskets
25-10110-004-42-WE No Insert DOE 10 0.45 Viton 3mm thick gaskets
25-10120-001-21-WE No Insert DOE 20 0.1 S7442 5mm thick gaskets
25-10120-002-21-WE No Insert DOE 20 0.2 S7442 5mm thick gaskets
25-10130-001-11-WE No Insert DOE 30 0.1 EPDM 5mm thick gaskets
25-10130-002-11-WE No Insert DOE 30 0.2 EPDM 5mm thick gaskets
25-10310-001-1-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-10310-001-5-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-002-4-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 Viton N/A
25-10310-002-5-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-001-1-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-10320-002-0-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 Buna-N N/A
25-10320-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 EPDM N/A
25-10320-006-5-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-924-2-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 S7442 N/A
25-10330-001-2-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.1 S7442 N/A
25-10330-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 EPDM N/A
25-10330-002-2-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 S7442 N/A
25-10340-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 40 0.2 EPDM N/A
25-10710-001-1-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.1 EPDM N/A
25-10710-002-2-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.2 S7442 N/A
25-10710-004-2-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.45 S7442 N/A
25-10720-002-2-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 S7442 N/A
25-10720-002-4-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 Viton N/A
25-10730-002-2-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-10730-004-4-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.45 Viton N/A
25-10740-002-4-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.2 Viton N/A
25-10810-001-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.1 EPDM N/A
25-10810-002-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 S7442 N/A
25-10810-924-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.04 EPDM N/A
25-10820-001-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.1 S7442 N/A
25-10820-001-4-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.1 Viton N/A
25-10820-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.2 EPDM N/A
25-10820-002-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.2 S7442 N/A
25-10820-004-4-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.45 Viton N/A
25-10820-924-4-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.04 Viton N/A
25-10830-001-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.1 EPDM N/A
25-10830-001-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.1 S7442 N/A
25-10830-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 EPDM N/A
25-10830-002-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-10830-924-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.04 EPDM N/A
25-10840-001-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.1 S7442 N/A
25-10840-001-5-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10840-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.2 EPDM N/A
25-10840-002-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.2 S7442 N/A
25-10H10-002-1-WE No Insert 213 O-Ring and a Recessed End Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-10H20-002-2-WE No Insert 213 O-Ring and a Recessed End Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10H20-004-1-WE No Insert 213 O-Ring and a Recessed End Cap 20 0.45 EPDM N/A
25-10H20-004-2-WE No Insert 213 O-Ring and a Recessed End Cap 20 0.45 S7442 N/A
25-60710-004-2-WE Encapsulated Polysulfone Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.45 S7442 N/A
25-60730-002-2-WE Encapsulated Polysulfone Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-60730-004-2-WE Encapsulated Polysulfone Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.45 S7442 N/A
25-A0310-001-1-WE No Insert 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-A0320-001-4-WE No Insert 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 Viton N/A
25-A0320-001-5-WE No Insert 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0320-924-5-WE No Insert 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-002-0-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 Buna-N N/A
25-10720-002-1-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 EPDM N/A
25-10740-001-4-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.1 Viton N/A
25-10830-001-4-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.1 Viton N/A
25-10840-924-4-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.04 Viton N/A

E08824
679945