Motori coppia - Serie TMW/TMA | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Motori coppia - Serie TMW/TMA

Motori coppia - Serie TMW/TMA

I motori coppia TM offrono coppie elevate a basse velocità e possono sostituire i tradizionali sistemi con riduttore in molte applicazioni. Disponibili con avvolgimenti a 400/480-600VAC, coppie fino 22000Nm, potenze fino 394kW e velocità fino 510 min-1

Specifiche tecniche

  • Velocità di uscita massima: up to 450 RPM
  • Dimensioni albero: > 100 mm, > 60 to 100 mm, > 40 to 60 mm
  • Serie prodotto: TMW
  • Tipo di montaggio: B34 (Foot+Face Mount), B3 (Foot Mount), > 400 mm (PCD), > 300 to 400 mm (PCD), > 200 to 300 mm (PCD), > 400 mm (Pilot Ø), > 300 to 400 mm (Pilot Ø), > 200 to 300 mm (Pilot Ø)
  • Temperatura d'esercizio: 0 to 40 °C for Water Cooled Version, 32 to 104 °F for Water Cooled Version, 5 to 104 °F for Natural Cooling Version, -15 to 40 °C for Natural Cooling Version
  • Tipo di prodotto: Electric Motor
  • Tecnologia: Electromechanical
  • Stile prodotto: Direct Drive Servo, Torque
  • Dimensioni telaio: 600 mm, 830 mm
  • Potenza continua di uscita: 15 to 324 kW (water cooled)
  • Coppia continua: 1210 to 22100 Nm (water cooled), 10709 to 195601 lb-inch (water cooled)
  • Coppia di picco: 1810 to 32500 Nm (water cooled), 16020 to 287649 lb-inch (water cooled)
  • Velocità nominale: 50 to 450 RPM
  • Tensione di ingresso: 400 to 480 VAC
  • Conteggio poli motore: 36, 48
  • Tipo di feedback: Absolute Single-turn EnDat Encoder (standard), Direct EnDat Encoder
  • Attuatore Parker compatibile: AC890SD, AC30
  • Specifiche soddisfatte: CE
  • Grado di protezione di ingresso: IP54
  • Metodo di refrigerazione: Water-Cooled (standard), Air-Cooled / Natural Convection (with derating)
  • Tipo di albero: Hollow with Keyway (standard), Hollow (with spline profile), Solid (with spline profile), Solid (smooth), Solid (with keyway)
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

I motori coppia TMW rappresentano una soluzione “direct drive” innovativa, progettata per quelle applicazioni che richiedono coppia elevata a bassa velocità senza l'impiego di sistemi meccanici di trasmissione. Le applicazioni tipiche includono estrusori e macchine a iniezione, avvolgitori, miscelatori, frantumatori, presse, etc.

Applicazioni:
• Estrusori
• Macchine iniezione
• Avvolgitori
• Presse / formatura del materiale
• Miscelatori

Panoramica tecnica:
• Tecnologia motore : motore sincrono a magneti permanenti
• Taglia : 398mm | 600mm | 830mm
• Gamma di potenza : 15 ... 394 kW (raffreddato ad acqua)
• Gamma di coppia : 1210 .. 22100 Nm (raffreddato ad acqua)
• Gamma di velocità : 50 ... 510 min-1
• Tensione di alimentazione : 400-480VAC
• Numero di poli : 24 | 36 | 48
• Raffreddamento: ad acqua (standard) | ad aria / convezione naturale (con declassamento)
• Livello di protezione : IP54
• Sensori di retroazione : encoder Endat (standard) |Encoder diretto Endat (con albero cavo) | resolver (su richiesta)
• Marcatura : CE
• Connessioni :
    - scatola morsettiera per cavo potenza, sonda PTC e sensori KTY
    - connettori per segnali encoder
• Isolamento dell'avvolgimento statore : Classe F secondo EN 60034-1
• Protezione termica : 2 sonde PTC e 1 sensore KTY
• Intensità delle vibrazioni : Grado N

Varianti e opzioni:
• Fine albero
    - albero sporgente oppure albero cavo con o senza chiavetta, profilo scanalato DIN 5480 e DIN 5463
    - interfaccia customizzata disponibile su richiesta
• Cuscinetti - cuscinetti a sfere  / - cuscinetti a rulli (opzione)
• Sistemi di retroazioni - encoder assoluto Endat monogiro  / - resolver
• Orientamento morsettiera
     - posteriore in alto
     - posteriore sul lato destro o sinistro
• Caratteristiche specifiche per estrusori
    - cuscinetto reggispinta integrato
    - estrazione vite e meccanismo di raffreddamento
    - interfaccia meccanica customizzata

Vantaggi:
• Coppia elevata a bassa velocità
• Senza riduttore
• Elevata densità di coppia
• Silenziosià
• Interfaccia meccanica customizzata
• Cuscinetto reggispinta integrato (opzione)

Documenti correlati

×

E08824
A87859