Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Con forze di spinta fino 114000N, corse fino 2.0m e flangia ISO125, l'elettrocilindro ETH125 colma la lacuna tra attuatori pneumatici/idraulici, offrendo una valida alternativa capace di aumentare il controllo e l'affidabilità
I cilindri elettrici serie ETH125 'High Force' sono attuatori lineari a stelo con vite a sfere che offrono un costo totale di proprietà minimo (TCO) per un posizionamento affidabile in tutte le applicazioni industriali. Rispetto ad altri cilindri idraulici, questi cilindri elettrici aggiungono la programmabilità, l'opzione del controllo ad anello chiuso, oltre ad un'elevata forza di spinta, una maggiore durata e lunga vita utile della vostra applicazione (io lo metterei in fondo perché sennò la ripetizione con la frase prima è troppo vicina). Un sistema elettromeccanico come il cilindro elettrico ETH offre una soluzione economica grazie all'alta densità di potenza e alla lunga durata, minimizzando i costi iniziali e di manutenzione. I cilindri elettrici ETH125 hanno dimensioni e fissaggi secondo la norma ISO 15552-12, offrono forze di spinta fino a 114000 N e lunghezze di percorso fino a 2000 mm. La porta di lubrificazione centrale standard aiuta a ridurre al minimo sia i costi di manutenzione che i tempi di fermo macchina.
Una gamma di configurazioni dell'estremità dello stelo e opzioni di montaggio forniscono la flessibilità di integrare questi cilindri elettrici nella maggior parte delle applicazioni dei clienti. I sensori e i cavi sono direttamente immersi in una scanalatura nel profilo ETH, garantendo una superficie liscia per una facile pulizia e un utilizzo sicuro. Parker offre sistemi di azionamento completi che includono motore e azionamento per applicazioni industriali.
Mercati:
- Automazione industriale
- Macchine utensili
- Macchine per l'imballaggio
- Cibo e bevande
- Settore medico
- Settore farmaceutico
- Altre scienze della vita
- Automazione industria dell'intrattenimento
- Varie industrie
- Diversi tipi di produzione
- Procedimenti/trattamenti vari
- Industria Chimica
- Energia
Caratteristiche/Benefici:
- Controllo preciso e affidabile - sistema elettromeccanico programmabile a ad anello chiuso
- Densità di potenza impareggiabile - forze elevate da un telaio di piccole dimensioni
- Costi di sostituzione ridotti - lunga durata
- Costi di manutenzione ridotti - grazie all'accesso di lubrificazione nella flangia del cilindro
- Riduzione delle emissioni sonore o emissioni sonore ridotte
- Riduzione dello sforzo di progettazione - conformità con le flange pneumatiche ISO (norma DIN - ISO 15552)
- Opzioni ambientali - IP54 (standard) / IP65
- Design ottimizzato un utilizzo sicura e una pulizia semplice
- Il cablaggio può essere nascosto nel profilo
- Ridurre la complessità - tutto da una sola fonte: Parker offre la trasmissione completa - azionamento/controller, motori e riduttori da abbinare al cilindro elettrico.
Applicazioni:
- Costruzione generale della macchina
- Movimentazione dei materiali e sistemi di alimentazione
- In-Plant Automotive
- Attuatori per il caricamento di macchine utensili
- Componenti di trasporto e alimentazione
- Industria della lavorazione del legno e della plastica
- Movimentazione lineare
- Raffinazione e trasporto petrolchimico
- Verniciatura
- Industria tipografica
- Distillerie
- Apparecchiature di prova e applicazioni di laboratorio
- Azionamento della valvola e della lamella
- Formatura del materiale
- Processi di assemblaggio automatizzati
Specifiche tecniche:
- 10 e 20 (offrendo opzioni ad alta forza o ad alta velocità)
- Alta efficienza meccanica - fino al 90%
- Montaggio del motore in linea o parallelo (trasmissione a cinghia dentata)
- Diverse opzioni per l'estremità dello stelo - incluso il modulo di guida lineare dello stelo (per un ulteriore supporto del carico laterale)
- Accessori con sensori di forza integrati aiutano a valutare e a controllare le forze con precisione
- Diverse opzioni di montaggio e un'ampia gamma di accessori disponibili per servire l'intera gamma di applicazioni.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| solutionsParkerCom/ETH_support |
| Selector Guides |
|---|
| EL-Sizing : Electric Linear Actuator Sizing Software |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| PODCAST] High Thrust Force Electric Cylinder ETH125 |
| Time-Saving Solution for Servo Presses and Joining Applications |
| Documentazione e materiali di riferimento |
|---|
| 197_550017 : Elettrocilindro ETH - Parker High Force Electro Thrust Cylinder - Catalogo (Italiano) |