ETT080 Motore lineare tubolare/Attuatore lineare con asta pistone | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
ETT080 Motore lineare tubolare/Attuatore lineare con asta pistone ETT080 Motore lineare tubolare/Attuatore lineare con asta pistone

ETT080 Motore lineare tubolare/Attuatore lineare con asta pistone OBSOLETE

Nota: Questo prodotto non è più disponibile - contattateci per ulteriore assistenza.

Specifiche tecniche

  • Serie prodotto: ETT
  • Dimensioni estremità stelo: ISO80
  • Larghezza profilo: 95 mm
  • Tipo di asse di azionamento: Motore lineare
  • Lunghezza corsa massima: 736 mm, 28.97 inch
  • Velocità d'esercizio massima: -
  • Accelerazione massima: 352 m/sec2, 13858 inch/sec2
  • Spinta massima: 2083 N, 468.2 lb
  • Ripetibilità: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Grado di protezione di ingresso: IP67
  • Resistenza alla corrosione inclusa: Si (albero in acciaio inossidabile AISI304)
  • Specifiche soddisfatte: Marcatura CE (EMC & LVD)
  • Temperatura d'esercizio: 0° ... +40° °C, +32° ... +104° °F
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Il motore tubolore ETT080 è un attuatore a spinta diretta, ideale per applicazioni di manipolazione lineare e pick & place. Costituisce un'alternativa molto vantaggiosa ai cilindri pneumatici in applicazioni ove siano richieste maggior flessibilità e controllo. Il movimento dell'ETT viene generato direttamente senza l'ausilio di elementi di trasmissione meccanica come viti a sfera, cinghie e riduttori. Il motore è composto da due componenti principali; lo stelo (albero) e lo statore con feedback integrato (corpo). L'albero è in acciaio inossidabile con i magneti al neodimio-ferro-boro all'interno che grazie alle loro elevate prestazioni, sono in grado di fornire valori significativi di spinta con forza di picco fino a 2083 N. Il corpo principale comprende l'avvolgimento statorico, l'elettronica di retroazione ed i cuscinetti ad elevate prestazioni. L'ETT consente di ottenere cicli di lavoro prolungati, anche senza raffreddamento supplementare. Il grado di protezione IP67 permette l'impiego dell' ETT in molteplici applicazioni particolarmenti esigenti.


Motore lineare tubolare ETT080  - Caratteristiche prestazioni:
• Taglia cilindro : 80 (flangia secondo ISO 15552-12)
• Forza di spinta : fino a 2083 N
• Corsa : fino a 736 mm
• Accelerazione : fino a 352 m/s²
• Azionamento tipo : Servomotore lineare
• Ripetibilità tipica : ± 0.05 mm
• IP67

Caratteristiche:
• Movimentazioni lineari ultradinamiche e controllo di posizione preciso
• Ideale nella sostituzione di soluzioni pneumatiche per quelle applicazioni che richiedono controlli di posizione più precisi
• Disponibile in tre lunghezze e tre taglie in conformità con la norma sulle flange pneumatiche (DIN ISO 15552:2005‑12) per semplificare l'integrazione meccanica
• Connettori rotanti, accessori ed opzioni consentono diverse possibilità di montaggio
• Riduzione della complessità meccanica per un prodotto energy efficient capace di ridurre la manutenzione
• Albero in acciaio inossidabile AISI304, adatto per applicazioni in ambienti "puliti"
• Efficienza termica elevata per migliore affidabilità e maggior vita meccanica
• Ampia scelta di opzioni per il fine stelo, inclusa asta con gancio sferico, per aumentare la flessibilità di impiego

Applicazioni:
• Packaging, farmaceutico & imbottigliamento
• Macchine per il packaging
• Material handling
• Automazione di fabbrica

Documenti correlati

×

E08824
A87859