Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Servomotori con opzione antideflagrante EY: dimensioni telaio da 70 a 155 mm, adatti in atmosfere esplosive della zona 2 e per una temperatura ambiente a 40 °C o 60 °C. Conformi a normative europee (CE) e norme di sicurezza internazionali (IECEx)
La serie EY di Parker include una gamma di servomotori brushless con opzione antideflagrante a magneti permanenti progettati per l'uso in atmosfere esplosive nella zona 2 per gas e polvere a temperature ambiente di 40 °C o 60 °C. La serie di servomotori EY è caratterizzata da un'eccezionale qualità di movimento, funzionalità di accelerazione/decelerazione dinamiche e una coppia di uscita elevata in un ampio intervallo velocità. Per la massima flessibilità sono disponibili diverse varianti di avvolgimento e numerose opzioni. La gamma è conforme alle norme di sicurezza europee (CE) e internazionali (IECEx).
Mercati:
• Oil & Gas
• Rivestimenti/inchiostro/vernice
• Lavorazioni chimiche industriali
• Lavorazioni varie
• Altri settori industriali
• Apparecchiature per stampa e marchiatura
• Semiconduttori
• Elettronica varia
• Settore farmaceutico
Caratteristiche/vantaggi:
• Servomotori brushless con certificazione di opzione antideflagrante rilasciata da un ente notificato.
• Conformità a CE/ATEX e alle norme di sicurezza internazionali
• Per temperature ambiente di 40 °C e 60 °C
• Per atmosfere esplosive caratterizzate dalla presenza di gas e polvere
• Elevata qualità del movimento
• Prestazioni dinamiche elevate
• Basso cogging
• Compattezza e robustezza
• Nessuna manutenzione richiesta
• Densità di potenza elevata (6 kW nella taglia 155)
• Compatibile con tutti gli azionamenti comuni
Applicazioni:
• Macchine da stampa
• Dispositivi di verniciatura a spruzzo
• Robot
• Macchine speciali
• Applicazioni per pulizia
• Azionamento valvole in applicazioni energetiche
Caratteristiche tecniche:
- Tipo motore: motori sincroni a magneti permanenti
- Taglia: 70-155 mm
- Intervallo di coppia: da 2 a 41 Nm
- Intervallo velocità: fino a 6800 giri/min
- Numero di poli: 10
- Montaggio: flangia con fori lisci
- Interfaccia meccanica: albero liscio (standard)/albero con chiavetta (opzione)
- Sensori di feedback: resolver 2 poli (standard)/ senza sensore (opzione)
- Protezione termica: PTC integrati negli avvolgimenti
- Altre opzioni: freno di stazionamento
Versione europea specifica:
- Tensione di alimentazione: 230/400 VCA
- Conformità: direttiva ATEX 2014/34/UE - Norme IEC/EN60034-1, IEC/EN60034-5, IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-15 (gas), IEC/EN60079-31 (polvere)
- Classificazione: - II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65/Ex tc IIIC T200°C Dc IP65 (gas e polvere)
- Protezione di ingresso: IP65 (standard)
- Connessioni: connettori
- Marcatura: CE/ATEX Ex/IECEx
Compliance, Certifications & Safety |
---|
CERTIFICATE_CCC_EY-Series |
CERTIFICATE_Declaration of Conformity EY_DCE-EY-003rev7 - EMEA |
EU Declaration of Conformity - EY Series Servo Motors |
Product Demos & Tutorials |
---|
[VIDEO] Parker ATEX servo motors allow higher productivity in filling machine applications |
Documentazione e materiali di riferimento |
---|
CATALOGO - Servomotore per ambienti esplosivi, 197_063032, IT |