Cartucce filtranti pieghettate in cellulosa impregnata di fenoli Flo-Pac Plus | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Diametro esterno (pollici)

Lunghezza (pollici)

Grado di filtrazione (µm)

Diametro interno (pollici)

Materiale di tenuta

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Cartucce filtranti pieghettate in cellulosa impregnata di fenoli Flo-Pac Plus

Cartucce filtranti pieghettate in cellulosa impregnata di fenoli Flo-Pac Plus

Cartucce filtranti pieghettate in cellulosa impregnata di fenoli Flo-Pac Plus | Per la filtrazione di solventi organici

Specifiche tecniche

  • Industria: Industriale / Oil & Gas
  • Marchio: Parker domnick hunter
  • Funzione: Chiarificazione, Prefiltrazione, Lucidatura
  • Mezzi: Cellulosa impregnata con resine fenoliche
  • Costruzione del filtro: Profondità pieghettata
  • Configurazione estremità: standard
  • Materiale della testata: Acciaio ETP
  • Tipo di canotto interno: Acciaio ETP
  • Materiale filtro: Saldatura epossidica pieghettata
  • Tipo di filtro: Cellulosa impregnata con resine fenoliche
  • Portata: 50 GPM max per cartuccia da 18"equivalente
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le cartucce pieghettate in cellulosa impregnate di fenoli Flo-Pac Plus sono i filtri di elezione per molti requisiti di filtrazione industriali. Tali cartucce sono prodotte con un setto filtrante in cellulosa impregnato di fenoli di qualità superiore per una lunga durata, alta portata e ridotta caduta di pressione. Il legame in resina epossidica unica dei tappi sulle estremità, la tenuta laterale pieghettata e le guarnizioni offrono eccellente resistenza alla maggior parte dei solventi organici. Le cartucce pieghettate Flo-Pac Plus sono disponibili con dimensioni dei pori di 0,5 m, 1 m, 5 m, 10 µm, 20 µm, 30 µm & e 60 µm (rimozione del 95% ; ß = 20).

Tra i vantaggi di Flo-Pac Plus si trovano:

• Legame in resina epossidica dei tappi sulle estremità, tenuta laterale pieghettata e guarnizioni che offrono resistenza alla maggior parte dei solventi organici

• L'elemento in cellulosa pieghettata di alta qualità consente alta portata con ridotta caduta di pressione

• Disponibile in diverse misure e configurazioni per adattarsi alla maggior parte dei recipienti industriali

• La resina fenolica impregnata offre resistenza, integrità e alta capacità di contaminanti

• Adatto a temperature di esercizio fino a 121 °C (250 °F)

• Il manicotto esterno metallico perforato protegge l'elemento dai danni

• Componenti in metallo inossidabile ETP (placcato elettricamente in stagno) per applicazioni a base di acqua e olio

• Le guarnizioni forniscono tenute positive e sono disponibili in Viton,* sughero e Vellumoid standard
                                                                           
• Intervallo consigliato pH 4-10 (contattare l'azienda per raccomandazioni specifiche)

• Il canotto interno a spirale sopporta picchi di pressione fino a 100 psid

Documenti correlati

×
Prodotti Diametro esterno (pollici) Lunghezza (pollici) Grado di filtrazione (µm) Diametro interno (pollici) Materiale di tenuta
FPE718-1V-EX 6-1/4 18 1 2-9/16 Viton
FPE718-20A 6-1/4 18 20 2-9/16 Vellumoid
FPE718-30A 6-1/4 18 30 2-9/16 Vellumoid
FPE718-30C 6-1/4 18 30 2-9/16 Cork
FPE718-30V 6-1/4 18 30 2-9/16 Viton
FPE718-5-8A 6-1/4 18 5 2-1/8 Vellumoid
FPE718-5A 6-1/4 18 5 2-9/16 Vellumoid
FPE718-5N 6-1/4 18 5 2-9/16 Buna-N
FPE718-5V 6-1/4 18 5 2-9/16 Viton
FPE736-0.5-8V 6-1/4 35-15/16 0.5 2-1/8 Viton
FPE736-0.5A 6-1/4 35-15/16 0.5 2-5/8 Vellumoid
FPE736-0.5N 6-1/4 35-15/16 0.5 2-5/8 Buna-N
FPE736-0.5V 6-1/4 35-15/16 0.5 2-5/8 Viton
FPE736-10A 6-1/4 35-15/16 10 2-5/8 Vellumoid
FPE736-10V 6-1/4 35-15/16 10 2-5/8 Viton
FPE736-1N 6-1/4 35-15/16 1 2-5/8 Buna-N
FPE736-1V 6-1/4 35-15/16 1 2-5/8 Viton
FPE736-20A 6-1/4 35-15/16 20 2-5/8 Vellumoid
FPE736-20N 6-1/4 35-15/16 20 2-5/8 Buna-N
FPE736-30N 6-1/4 35-15/16 30 2-5/8 Buna-N
FPE736-30V 6-1/4 35-15/16 30 2-5/8 Viton
FPE736-5A 6-1/4 35-15/16 5 2-5/8 Vellumoid
FPE736-5N 6-1/4 35-15/16 5 2-5/8 Buna-N
FPE736-5V 6-1/4 35-15/16 5 2-5/8 Viton
FPE736-60-8A 6-1/4 35-15/16 60 2-1/8 Vellumoid
FPE754-10V 6-1/4 54 10 2-5/8 Viton
FPE754-20V 6-1/4 54 20 2-5/8 Viton

E08824
702106