Serie HLR - Attuatore lineare senza stelo per carichi elevati HLR070 | Parker NA

Serie HLR - Attuatore lineare senza stelo per carichi elevati HLR070 | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Serie HLR - Attuatore lineare senza stelo per carichi elevati HLR070

HLR070 è un attuatore lineare senza stelo con guida lineare/cinghia di trasmissione ad alta capacità di carico con fattore di forma ridotto e una dinamica elevata fino a 5m/s e 50 m/s2, ottimizzato per la costruzione semplificata di sistemi multiasse.

Specifiche tecniche

  • Serie prodotto: HLR
  • Larghezza profilo: 69 mm
  • Tipo di asse di azionamento: Cinghia
  • Tipo di cuscinetto: Guida lineare
  • Lunghezza corsa massima: 2500 mm, 98 inch
  • Velocità d'esercizio massima: 5 m/sec, 197 inch/sec
  • Accelerazione massima: 50 m/sec2, 1968 inch/sec2
  • Spinta massima: FX: 500 N, FX: 112 lb
  • Capacità di carico: FZ: 3847 N
  • Ripetibilità: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Opzione unità tenditore:
  • Specifiche soddisfatte: Conforme alla direttiva 2011/65/EG:ROHS
  • Tipo di feedback: No
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

HLR è un attuatore lineare appositamente concepito per l'utilizzo in applicazioni OEM caratterizzate da quantità elevate. Si tratta di un attuatore dotato di guida lineare/cinghia di trasmissione che offre una capacità di carico molto elevata con un fattore di forma estremamente ridotto.
Le dimensioni esterne compatte e le capacità di corsa lo rendono ideale per un'ampia varietà di applicazioni standard.
Grazie ai suoi dati tecnici, la gamma HLR soddisfa i requisiti più diffusi nelle applicazioni industriali. In combinazione con una vasta scelta di accessori, consente di creare soluzioni multiasse in modo molto rapido e semplice. La trasmissione predefinita semplifica il processo di dimensionamento e selezione e riduce i tempi di sviluppo.

Mercati:
• Automazione industriale
• Macchine utensili
• Macchinari per imballaggio
• Alimenti e bevande
• Settore medicale

Caratteristiche/vantaggi:
• Dimensioni esterne compatte di 69 x 64 mm
• Solido profilo in alluminio estruso per soluzioni autoportanti
• Alta capacità di carico fino a 3.840 N (in base a una durata
teorica di 8.000 km)
• Forza di spinta elevata fino a 500 N
• Motore che può essere montato sui quattro lati per un'elevata flessibilità
• Accelerazione elevata fino a 50 m/s2
• Velocità fino a 5 m/s
• Guida lineare di ultima generazione e cinghia di distribuzione per
emissioni di rumore minime
• Rivestimento in acciaio inossidabile standard per l'utilizzo in ambienti
difficili
• Foro di lubrificazione facilmente accessibile per una pratica manutenzione
• Movimento rettilineo ottimale sull'intera corsa per la realizzazione di soluzioni multiasse affidabili
• Elevata ripetibilità per soddisfare al massimo le esigenze del cliente

Applicazioni:
• Movimentazione di materiali e sistemi di alimentazione
• Settore automobilistico in stabilimento
• Confezionatrici
• Applicazioni di utilizzo generico
• Movimentazione lineare

Documenti correlati

×

687PDC
A87859