Gli attuatori lineari ad alte prestazioni della serie HPLA sono estremamente robusti ed offrono, in una struttura rigida, velocità ed accelerazioni elevate con estese lunghezze di corsa. La serie è adatta agli impieghi con configurazione monoasse oppure con configurazione multiasse per sistemi gantry. Il carrello degli HPLA è supportato solidamente sui tre lati da cuscinetti a rulli per carichi pesanti, inseriti nell'alloggiamento robusto in alluminio. Le ruote dei cuscinetti sono precaricate per eliminare il gioco e sono posizionate lungo il carrello per distribuire il carico su tutta la sua lunghezza. La cinghia rinforzata in acciaio ed il sistema di puleggia degli HPLA garantiscono posizionamenti veloci e ripetibili mentre l'impiego di pulegge sovra dimensionate, consente di ottenere spinta elevata relativamente alla taglia del profilo. Il montaggio della cinghia al carrello è stato studiato per favorire la facile sostituzione della cinghia senza che sia necessario rimuovere il carico. Grazie al basso coefficiente di attrito, il design del carrello fornisce elevata efficienza meccanica e lunga durata.
Attuatore lineare a cinghia LBB180 - Caratteristiche:
• Larghezza profilo : 180 mm
• Capacità di carico massima : 8180 N (ruote in plastica) / 14900 N (ruote in acciaio)
• Forze di spinta : fino 5457 N
• Lunghezze corse : fino 9,4 m (profilo singolo) / 19 m con profilo giuntato (consultare Parker)
• Velocità : fino 5 m/s
• Accelerazioni : fino 10 m/s²
• Ripetibilità tipica : ± 0,05 mm (per lunghezze corse fino 3m) / ± 0,1 mm (per lunghezze corse fino 3m)
• Ruote in plastiche - idonee nelle operazioni di pulizia (la superficie della corsa è priva di lubrificanti), bassa manutenzione
• Opzione ruote in acciaio integrate in una banda di acciaio - capacità di carico elevata, solidità elevata
• Costruzione solida - per applicazioni con carichi pesanti
• Azionamento a cinghia e puleggia - per posizionamenti rapidi e precisi
• Copertura in acciaio - per incrementare la protezione
• Adatto in applicazioni con camere bianche - riduzione dell'usura e della generazione di particelle
• Versione Stainless VA / Resistente alla corrosione - per l'impiego in applicazioni con camere bianche o in applicazioni alimentari
• Encoder lineare integrato (opzionale) - per precisione estrema
• Disponibile asse doppio e opzione tenditore
• Montaggio T-Slot lungo il corpo e il carrello dell'attuatore
Applicazioni tipiche:
• Tecnologia di handling : palletizzatori, alimentazione e rimozione materiale
• Macchine tessili : taglio, accatastamento, rivestimento, aggraffatura
• Industria di processo : verniciatura, accoppiamento, incollaggio, incisione
• Tecnologia di stoccaggio: mantenimento dello stock, stoccaggio automatizzato
• Edilizia : rivestimento, inserimento di acciaio nel calcestruzzo
• Camere bianche : trasporto e rivestimento wafer
• Macchine utensili : cambio formato, cambio utensile
• Test automatizzati : guida sensori a ultrasuoni