Tubo flessibile per acqua - Multirex | #IH35600050/50


LOADING IMAGES
IH35600050/50

Tubo flessibile per acqua - Multirex | #IH35600050/50 OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


Specifiche tecniche

  • D.I. tubo flessibile (pollici): 2
  • Maximum Working Pressure (bar): 5
  • Lunghezza (m): 50
  • D.I. tubo flessibile (mm): 50
  • Materiale tubo interno tubo flessibile: n/a
  • Peso: 0.49 lb/ft, 0.73 kg/m
  • Spessore parete: 0.157 inch, 4.0 mm
  • Pressione d'esercizio massima: 5 bar, 72.5 psi
  • Fattore di progetto: 3:1
  • Pressione nominale di vuoto: 20.67 inch-Hg, 525.04 mm-Hg, 0.7 bar
  • Divisione: Polymer Hose Division Europe
  • Raggio di curvatura minimo: 5.905 inch, 6.260 inch, 150 mm
  • Applicazione: Water
  • Colore rivestimento: Green, Transparent
  • Mezzi: Industrial Fluids (Non Aggressive), Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Water
  • Diametro interno: 2 inch, 50 mm
  • Materiale di rinforzo tubo flessibile: Spiral of PVC
  • Diametro esterno: n/a
  • Materiale rivestimento: Rigid PVC
  • Temperatura d'esercizio minima: -10 °C, 14 °F
  • Temperatura d'esercizio massima: 60 °C, 140 °F
Safety Warning

Informazioni articolo

Multirex è un robusto tubo in PVC apprezzato per la sue doti di versatilità e di resistenza negli ambienti difficili. Una proposta intelligente in grado di soddisfare molteplici applicazioni in mercati sensibili ai costi.

Mercati
• Agricoltura
• Settore industriale generico

Caratteristiche/vantaggi
• Parete trasparente che offre un migliore controllo visivo
• Ampia gamma di misure per soddisfare tutte le richieste
• Il fattore di progetto 3:1 migliora la sicurezza di attrezzature e ambiente

Applicazioni
• Vuoto
• Acqua, fertilizzanti liquidi
• Irrigazione

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×

QUANTITÀ:
Richiedi una quotazione

L’articolo è stato correttamente aggiunto al carrello quotazioni. VAI AL CARRELLO quotazioni

x

OK

x

Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

E08824
687513