Cilindri Roundline per impieghi gravosi - Serie MMB | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Cilindri Roundline per impieghi gravosi - Serie MMB Cilindri Roundline per impieghi gravosi - Serie MMB Cilindri Roundline per impieghi gravosi - Serie MMB

Cilindri Roundline per impieghi gravosi - Serie MMB

I cilindri Roundline per impieghi gravosi da 160 bar sono conformi alle norme ISO 6020/1 e CETOP RP58H. I cilindri della serie MMB sono altamente resistenti alla pressione massima e progettati per l'uso in acciaierie e applicazioni esigenti simili.

Specifiche tecniche

  • Pressione d'esercizio massima: 160 bar
  • Alesaggio minimo: 40 mm
  • Alesaggio: 320 mm
  • Diametro stelo minimo: 22 mm
  • Diametro stelo massimo: 220 mm
  • Lunghezza corsa massima: 5000 mm
  • Temperatura d'esercizio minima: -20 °C
  • Temperatura d'esercizio massima: 150 °C
  • Tipo di montaggio: 8
  • Azione cilindro: Singolo/doppio effetto, Double Acting
  • Tipo di attacco: BSPP, filettatura metrica o flangiato, Metric, Flanged
  • Tipi di pistone: Standard, zig zag, mantenimento del carico, Chevron, Load Holding
  • Tipo di estremità stelo: Maschio o femmina, Female
  • Tipo stelo e testata: Metrico
  • Numero di dimensioni asta per dimensioni alesaggio: 2
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

I cilindri idraulici tipo "Mill" della serie MMB sono cilindri per impieghi gravosi di prima qualità resistenti a fatica alla pressione nominale di 160 bar. Progettati per l'uso in acciaierie e applicazioni esigenti simili, i cilindri della serie MMB incorporano funzioni di servizio come premistoppa removibili e corpi separati con teste e tappi removibili per garantire una manutenzione semplice e costi di utilizzo bassi durante tutta la vita del prodotto. Come tutti i cilindri di Parker Hydraulics, sono progettati per offrire prestazioni di lunga durata ad elevata efficienza con bassi requisiti di manutenzione, garantendo alta produttività anno dopo anno. I cilindri della serie MMB di Parker soddisfano i requisiti delle norme ISO 6020/1 e CETOP RP58H.

Per generare un modello CAD di un cilindro della serie MMB, seguire la procedura per l'equivalente cilindro della serie MMB utilizzando il tasto CONFIGURATORE PERSONALIZZATO.

È disponibile una vasta gamma di caratteristiche opzionali che permettono di personalizzare i cilindri MMB per adattarli alle applicazioni industriali più impegnative. Tra le opzioni si trovano trasduttori di posizione e finecorsa, ammortizzatori integrati, porte sovradimensionate, tubi di arresto, limitatori di corsa, drenaggi della boccola, protezione dell'estremità dello stelo e altro. Quando è necessario un cilindro completamente personalizzato, i nostri ingegneri di progetto esperti lavoreranno con voi per creare una soluzione personalizzata unica.

Mercati:
Energia
• Produzione di energia, sviluppo e assistenza
• Produzione di energia

Governo (non aerospaziale)
• Difesa
• Governo (non difesa)

Industriale
• Automazione industriale
• Automazione dello spettacolo
• Macchine utensili
• Stampaggio
• Macchinari per imballaggio
• Stabilimenti di assemblaggio di veicoli

Risorse naturali
• Settore minerario
• Oil & Gas

Elaborazione
• Lavorazioni chimiche industriali
• Legname e legno
• Lavorazione plastiche
• Raffinazione/lavorazione di metalli grezzi
• Lavorazione di gomma e pneumatici

Caratteristiche/vantaggi:
• 8 tipi di montaggio standard
• Disponibili design con stelo singolo e doppio
• Filettature maschio e femmina dell'estremità dell'asta
• 2 dimensioni di stelo per alesaggio
• Corse disponibili in ogni lunghezza di corsa pratica
• Ammortizzatori disponibili su una estremità o su entrambe
• Stelo cromato per maggiore durata della guarnizione e del cilindro
• Vasta gamma di sistemi di tenuta per tutte le applicazioni e gli ambienti
• Adatto in una vasta gamma di specifiche del fluido e intervalli di temperatura da -20 °C a +150 °C
• Dispositivo di blocco dello stelo per maggiore sicurezza e funzionalità
• Soluzioni di ammortizzazione di altissimo livello, disponibile su una estremità o su entrambe
• Fino a 8 filettature standard maschio e femmina dell'estremità dello stelo per pistone
• Vasta gamma di accessori di montaggio e di estremità dello stelo
• Vasta gamma di dotazioni speciali, ad esempio regolatore di corsa, soffietto per stelo, scarico per il premistoppa, interruttori di prossimità e trasduttori lineari integrati
• Design personalizzati su misura a richiesta

Applicazioni:
• Acciaierie
• Cartiere
• Stampaggio a iniezione
• Controllo processi
• Saracinesche di bloccaggio
• Energia rinnovabile

Documenti correlati

×

E08824
687940