Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Progettato per connettere la piastra terminale sinistra del manifold Universal della linea di valvole pneumatiche ISO serie H, il nodo P2H IO-Link consente una connessione robusta e conveniente a qualsiasi master IO-Link, di Classe A o B.
Il nodo P2H IO-Link è un modulo a 24 uscite, disponibile in Classe A con potenza IN/OUT da 7/8" per un alimentatore ausiliario indipendente, o in versione Classe B con alimentazione e comunicazione su un unico connettore M12 a 5 pin. Il nodo P2H IO-Link consente una connessione di rete compatta ma robusta per un’integrazione semplice, ideale per una diagnostica rapida, per offrire connettività IO-Link alle valvole ISO Serie H delle quattro dimensioni 02, 01, 1 e 2 (HB, HA, H1 e H2) con manifold Universal.
Mercati:
• Settore industriale
• Settore automotive
• Movimentazione di materiali
• Metalli/Fonderie
• Imballaggio
• Plastiche
Caratteristiche/vantaggi:
• Il nodo P2H IO-Link consente connettività di Classe A o Classe B al master IO-Link ed è dotato sia di diagnostica locale tramite quattro LED, sia tramite gli stati di comunicazione, alimentazione, diagnostica del modulo e output.
• Classe A: dispone di un connettore M12 per la comunicazione e l’alimentazione della logica da master IO-Link di Classe A, e due connettori da 7/8" per l’ingresso e l’uscita dell’alimentazione della valvola ausiliaria che consente l’alimentazione ausiliaria in modalità daisy chain. L’alimentazione con connettore da 7/8" è una novità assoluta del settore per un dispositivo IO-Link.
• Classe B: consente la connessione a qualsiasi master IO-Link di Classe B grazie al connettore M12 da 5 pin, per la comunicazione, alimentazione della logica e alimentazione ausiliaria per i solenoidi della valvola.
• Funzionalità di alimentazione SAFE: sia il nodo di Classe A sia il nodo di Classe B dispongono di "funzionalità di alimentazione SAFE", che consente la compatibilità con l'impulso di test (OSSD) e può essere fornita come alimentazione ausiliaria da un dispositivo di uscita SAFE conforme alle direttive sulle macchine.
• Diagnostica: il nodo P2H fornisce dati di ingresso per la diagnostica locale quali monitoraggio della tensione, allarmi di temperatura ed errori di comunicazione tramite la rete. Ciò semplifica la diagnostica e supporta la manutenzione predittiva.
• Resistente agli spruzzi di saldatura: progettata per conformarsi ai requisiti di un ambiente di saldatura. L’alloggiamento in PBT caricato a vetro resiste agli spruzzi di saldatura, ai raggi UV e ha proprietà ignifughe per le alte temperature.
Applicazioni:
• Assemblaggio carrozzerie/Saldatura
• Applicazione di adesivi e sigillanti
• Strumenti estremità del braccio (EOAT)
• Chiodatura, macchinari per lo stampaggio a soffiatura, formatrici
Product Demos & Tutorials |
---|
Video: IO-Link Basic |