Nodo Ethernet P2M/Parker Pneumatic - Europe | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Protocollo Fieldbus

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Nodo Ethernet P2M/Parker Pneumatic - Europe Nodo Ethernet P2M/Parker Pneumatic - Europe Nodo Ethernet P2M/Parker Pneumatic - Europe Nodo Ethernet P2M/Parker Pneumatic - Europe

Nodo Ethernet P2M/Parker Pneumatic - Europe

Il nodo Industrial Ethernet P2M consente una connessione semplice e conveniente a reti Industrial Ethernet. Utilizzabile per connessione a reti Ethernet di 3 dei nostri tipi di valvole: Moduflex, H Micro e le 5 dimensioni H ISO (15407-2 e 5599-2).

Specifiche tecniche

  • Applicazione: per l'utilizzo di valvole ISO serie H, valvole H Micro e valvole Moduflex
  • Protocollo Fieldbus: EtherNet/IP, ProfiNET IO, EtherCAT, Ethernet Powerlink, Modbus TCP e CC-Link IE
  • Inputs/Outputs: Fino a 24 solenoidi pilota sulle valvole H ISO e H Micro; 19 sulla valvola Moduflex
  • Opzioni: Nessuna opzione di espansione
  • Configurazione: Fino a 24 solenoidi pilota su H ISO e H Micro; 19 solenoidi pilota su Moduflex
  • Tipo di valvola: Nodo di rete
  • Mezzi: N/A
  • Funzione: Piastra terminale della valvola
  • Tipo di attuazione: Comunicazione Electrical - Industrial Ethernet
  • Temperatura d'esercizio massima: 55 °C, 131 °F
  • Marchio: Parker
  • Tecnologia: Comunicazione Electronic - Industrial Ethernet
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Il nodo Industrial Ethernet P2M è un modulo a 24 uscite digitali (solenoidi pilota) che consente la connessione alle reti Industrial Ethernet di tre delle nostre gamme di valvole Moduflex, serie H Micro e serie H ISO (15407-2 e 5599-2 in 5 dimensioni). Consente una connessione di rete economica con facile integrazione e diagnostica intuitiva.



Caratteristiche/vantaggi:

Il prodotto è progettato per ridurre il costo di connessione complessivo dell'attrezzatura, contribuire a eliminare il rischio di perdita della connessione riducendo nel contempo i tempi di configurazione e incrementare l'interoperabilità per una facile integrazione nella topologia esistente.



• Connettività: il nodo Ethernet PM2 può essere utilizzato per la connessione di una valvola Moduflex, serie H Micro o serie H ISO di serie o un manifold Universal tramite protocolli Industrial Ethernet. Le configurazioni delle valvole consentono fino a 19 solenoidi pilota con la valvola Moduflex e fino a 24 solenoidi pilota con valvole della serie H Micro e H ISO.



• Diagnostica: il nodo Ethernet P2M offre diagnostica locale tramite LED e a distanza tramite la rete Ethernet. Diagnostica quale il monitoraggio della tensione, allarmi di temperatura, cortocircuiti dei solenoidi ed errori di comunicazione semplificano la diagnostica e supportano la manutenzione predittiva.



• Facile integrazione: Il nodo Ethernet P2M offre una pagina Web integrata a scopo di monitoraggio e configurazione. Offre semplicità di connessione e la possibilità di selezionare una modalità di avvio rapido. Facile da configurare e utilizzare senza necessità di utensili dedicati.



• Funzionalità di alimentazione SAFE: il nodo Ethernet P2M dispone della "funzionalità di alimentazione SAFE", che consente la compatibilità con l'impulso di test (OSSD) e può essere fornita come alimentazione ausiliaria da un dispositivo di uscita SAFE conforme alle direttive sulle macchine.



• Adatto per l'uso con protocolli di rete EtherNet/IP, ProfiNET IO, EtherCAT, Ethernet Powerlink, Modbus TCP e CC-Link IE



Mercati:

• Settore automobilistico in stabilimento

• Imballaggio

• Settore industriale generico



Applicazioni:

• Movimentazione di materiali

• Assemblaggio carrozzerie

• Linee di montaggio

• Strumenti estremità del braccio (EOAT)

• Attrezzature industriali automatiche


Documenti correlati

×
Prodotti Protocollo Fieldbus
P2M2HBVE12400 Ethernet/IP
P2M2HBVM12400 Modbus/TCP
P2M2HBVN12400 PROFINET
P2M2HBVT12400 EtherCAT
P2M2HBVW12400 PowerLink

E08824
A87859