PAC320-PXP21-3A - OBSOLETE: PAC320 - Parker Automation Controller | Parker NA

OBSOLETE: PAC320 - Parker Automation Controller | #PAC320-PXP21-3A

OBSOLETE: PAC320 - Parker Automation Controller | #PAC320-PXP21-3A OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.


Specifiche tecniche

  • Software: Solo IEC
  • Visualizzazione: Visualizzazione Xpress
  • Interfaccia di comunicazione: Protocollo EtherCAT + ProfiNet Slave
  • Tipo di prodotto: Programmable Automation Controller
  • Lingua: IEC 61131-3
  • Numero di assi: nessuna limitazione, dipendente dall'applicazione
  • Modalità di Controllo: Controllore programmabile- IEC 61131-3 (Diagramma ladder / Testo strutturato / Continuous flow chart / Blocchi funzione / Funzione sequenziale / Lista istruzioni) | PLCopen Motion Control I, II, III | Simulazione Runtime (per codice & motion) | Programmazione CNC (conforme a DIN66025) | Asse elettrico | Camme elettroniche | Opzioni HMI integrate (Xpress / Visualizzazione web) | Controllo I/O locali e remoti, PLCopen Motion Control I, II, III, Simulation Runtime (for code & motion), CNC Programming (conforming to DIN66025), Electronic Gearing, Electronic Camming, Embedded HMI Options (Xpress / Web-Visualization), Local and Remote I/O Control
  • Interfaccia di comunicazione: EtherCAT | Profinet (con modulo comunicazione) | Profibus (con modulo PACIO) | Modbus TCP | OPC Server | USB | Dual LAN | FTP, Profinet (with communication module), Profibus (with PACIO module), Modbus TCP, OPC Server, USB, Dual LAN, FTP
  • Dispositivo di feedback compatibile: Dipendente dal tipo di azionamenti e sistema PACIO
  • Inputs/Outputs: Flessibile (dipendente dalla velocità della rete)
  • CPU: Intel ATOM 1.6 GHz (Dual Core)
  • Tensione di ingresso: 24 VDC VDC
  • Temperatura d'esercizio: 0-50 °C, 32-122 °F
  • Specifiche soddisfatte: CE (EMC) | UL Listed | RoHS, UL Listed, RoHS
Safety Warning

Informazioni articolo

Parker Automation Controller (PAC) è un controllore assi su base EtherCAT potente, integrato e progettato per il mercato globale delle macchine. Il controllore combina la logica di macchina, la gestione del segnale e il controllo ad alta velocità del motion in una soluzione standardizzata, performante, senza ventole con montaggio semplice su guida din. Questo controllore programmabile integra la comunicazione EtherCAT per il motion control e gli I/O ad alta velocità, un'interfaccia modulare per i dispositivi di comunicazione di terze parti, una porta Ethernet, una porta USB e una scheda SD per la memorizzazione dei programmi. La programmazione tramite il software Parker Automation Manager consente di realizzare sistemi efficienti e altamente performanti basati sugli standard IEC 61131-3 e PLCopen.

Il design solido del controllore è stato specificatamente progettato per applicazioni industriali esigenti. Il processore Intel Atom N2600, potente ed efficiente, consente di operare senza ventole e supporta la tecnologia dual-core, le istruzioni a 64bit e la tecnologia Hyper-trading. Grazie alla scheda di memorizzazione SD, tutte le parti in movimento sono state eliminate per una soluzione di controllo industriale robusta.

Parker Automation Controller (PAC) - Caratteristiche:
• Programmazione IEC 61131-3 (LD, ST, CFC, FBD, SFC, IL)
• Motion control PLCopen (parti I, II & III)
• Simulazione runtime
• Cam Editor avanzato
• EtherCAT ad alta velocità per I/O
• I/O locali e remoti
• Doppio network Ethernet (per la separazione network)
• Interfaccia di comunicazione modulare (Ethernet/IP, Profinet, Profibus e Modbus TCP)
• Capacità CNC / Editor conforme a DIN66025
• Intel Atom N2600 dual core, 1.60 GHz, 64-bit, w/ Intel Hyper-Threading Technology, 1 GB DDR3 SDRAM
• Memoria applicativa SD
• Funzionamento senza ventola
• Montaggio su guida DIN
• Visualizzazione web
• Tool di configurazione web


Parker Automation Controller (PAC) - Panoramica tecnica:
• Tensione di alimentazione: 24 VDC -15 %/+25 %
• CPU: Intel N2600 CPU, 1.6 GHz, Dual Core, 64bit, 1 MB L2 Cache
• Memoria: fino a 1 GB SDRAM
• Immagazzinamento: 2 GB
• Porte:
2x RJ-45 10/100/1000BaseT Ethernet
1x RJ45 100Mbit/s EtherCAT supportante i clock distribuiti IEEE1588
2x USB 2.0 Host tipo A
• Temperatura di stoccaggio: -25°C fino +70°C
• Temperatura di esercizio: 0 fino +50 °C
• Umidità relativa: 5 fino al 95%, senza condensa
• Bus di campo integrati: EtherCAT 100 Mbit/s
• Dimensioni: 25x120x90 mm (LxAxP)
• Schermatura: connessa direttamente all'alloggiamento del modulo
• Installazione: guida DIN 35 mm (guida top-hat)
• Grado di protezione: IP20
• Conformità CE: compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
• UL: UL508 & UL61010-1 / UL61010-2-201
Progettato per i costruttori che vogliono massimizzare l'efficienza e le prestazioni delle loro macchine, il Parker Automation Control System comprende il controllore assi (PAC), il software di sviluppo integrato Parker Automation Manager (IDE), e il sistema ingressi/uscite PAC I/O. Tutti questi elementi consentono agli OEM di disporre di un controllore potente, con programmazione su base standard, capace di soddisfare tutte le esigenze. Il sistema PAC accentra la logica macchina, i segnali handling, il motion avanzato e la visualizzazione in un' unica soluzione che consente di eliminare l'hardware e le comunicazioni non necessarie, massimizzando l'efficienza. Il sistema PAC I/O include una vasta scelta di moduli digitali, analogici, segnali di temperatura, contatori e interfacce di comunicazione. Il software, Parker Automation Manager (PAM), è stato appositamente sviluppato per generare rapidamente i codici, riutilizzare codici modulari e diminuire i tempi di messa in funzione. Ciò consente una più rapida introduzione del prodotto nel mercato, riduce i costi di sviluppo ed incrementa il ROI. L'efficienza di programmazione viene potenziata grazie alla possibilità di scegliere tra cinque linguaggi di programmazione IEC standard e grazie alla possibilià di utilizzare lo standard di programmazione PLCopen, accedendo alla potente simulazione runtime e impiegando le variabili online orologio ed i trend per l'analisi logica. Il Parker Automation Manager mette al primo posto i programmatori fornendo loro tutti i tool che velocizzano e rendono efficiente la programmazione.

Moduli di comunicazione:
il Parker Automation Controller (PAC) dispone di serie della comunicazione ad alta velocità EtherCAT, degli I/O e della connettività con dispositivi di terze parti. Dotato dell'interfaccia di comunicazione modulare standard, della doppia LAN e della comunicazione Ethernet/IP intergrata (è disponibile anche la comunicazione Modbus TCP), il controllore PAC offre una connettività senza precedenti. Il PAC dispone dei seguenti protocolli di comunicazione:
• EtherCAT
• PROFINET
• Profibus (attraverso il modulo slave PACIO)
• Ethernet/IP
• Modbus TCP (master & slave di serie per ogni pezzo)

Moduli I/O Parker Automation Controller:
Il sistema PAC I/O include una vasta scelta di moduli digitali, analogici, segnali di temperatura e interfacce di comunicazione. I moduli sono connessi direttamente al controllore tramite il bus integrato EtherCAT per architetture locali. Gli I/O possono essere estesi alle postazioni remote utilizzando i moduli accoppiatore, così da supportare le architetture I/O locali e distribuite. I moduli PAC I/O dispongono di: morsetti a molla per un rapido e semplice cablaggio e assemblaggio con la possibilità di rimuovere ed inserire i moduli senza interferenze con il cablaggio; LED che indicano lo stato del bus EtherCAT, degli I/O, della potenza e di ciasun segnale; schermatura frontale per montaggio su guida din; targhette rimovibili; moduli di disconnessione frontali; identificazione con laser e informazioni schematiche. I PAC I/O comunicano tramite EtherCAT e non necessitano di convertitori di protocollo; per questa ragione forniscono piena funzionalità ed EtherCAT ad alta velocità anche per le applicazioni più complesse.

Ulteriori informazioni Nascondi dettagli

Disegni CAD + soubory

Nessun file CAD disponibile

OK

x

Documenti correlati

×


Trova un distributore

Dove acquistare

Contatto locale

Parker Hannifin Manufacturing Srl

Via Gounod, 1

20092 Cinisello Balsamo, MI, Italia

Telefono

Tel: +39 02 361081

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

687PDC
A87859