Elettrovalvola pneumatica - ISO Serie H | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Elettrovalvola pneumatica - ISO Serie H Elettrovalvola pneumatica - ISO Serie H Elettrovalvola pneumatica - ISO Serie H Elettrovalvola pneumatica - ISO Serie H

Elettrovalvola pneumatica - ISO Serie H

Le valvole ISO serie H sono montate su base e disponibili in cinque dimensioni (02, 01, 1, 2 e 3) con portata da 0,55 a 6 Cv. La possibilità di combinare diverse dimensioni su un unico manifold consente di risparmiare spazio e costi nella progettazione.

Specifiche tecniche

  • Per tipo di fluido: Inert Gases
  • Temperatura d'esercizio massima: 120 °F, 49 °C
  • Temperatura d'esercizio minima: 5 °F, -15 °C
  • Pressione d'esercizio massima: 145.0 psig, 10 bar
  • Funzione: Dual 3-way (on size 02) & 5-way, Solenoid air operated
  • Tipo di valvola: Dual 3 Way (on size 02)<br>5 Way
  • Numero di posizioni: 2, 3
  • Tipo di attuazione: Solenoid Air Operated
  • Funzionalità comando manuale: Locking<br>Non-Locking
  • Tipo di montaggio: Sub-base<br>Manifold
  • Specifiche soddisfatte: 5599-1<br>5599-2<br>15407-1<br>15407-2, cCSAus<br>CE<br>NEMA 4<br>IP65
  • Numero di uscite manifold: 24<br>up to 32 (with extender)
  • Dimensioni attacco: 1/8"<br>1/4"<br>3/8"<br>1/2"<br>3/4"
  • Tipo di attacco: BSPP<br>NPT
  • Portata minima: 0.55 Cv
  • Portata massima: 6 Cv
  • Tensione di ingresso: 24VDC<br>120VAC
  • Collegamento elettrico: 4 Pin M12<br>3 & 5 Pin Mini<br>3 pin DIN Connection
  • Protocollo Fieldbus: IO-Link<br>EtherNet/IP<br>EtherCAT<br>DeviceNet<br>ControlNet<br>PROFIBUS<br>Canopen<br>PROFINET<br>AS-i<br>InterBus-S<br>Modbus/TCP
  • Pressione nominale: VAC - 145 psig, VAC - 10 bar
  • Pressione d'esercizio minima: Pilot pressure minimum varies with valve type/size from 25-50 psig
  • Temperatura d'esercizio: -15 to +49 °C, +5 to +120 °F
  • Mezzi: Inert Gases
  • Lubrificante: Not required
  • Assorbimento: 1W | 2VA up to 3.2W | 4.5VA
  • Materiale corpo: Aluminum
  • Materiale di tenuta: Buna N
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le valvole ISO serie H sono una gamma di valvole montate su base disponibili in cinque dimensioni (dimensioni 02, 01, 1, 2 e 3) con portata da 0,55 a 6 Cv per il giusto dimensionamento dell'applicazione. La famiglia di prodotti è dotata di funzioni 5/2 o 5/3 con una doppia funzione 3/2 disponibile nella dimensione 02. I tipi di valvole con o senza spina montate su una singola sottobase o su manifold offrono la comodità di più opzioni di cablaggio. I collegamenti elettrici possono essere effettuati sulla valvola o attraverso il manifold utilizzando tecnologie di cablaggio o di rete industriale. La famiglia ISO serie H comprende diverse opzioni di cablaggio collettivo e di rete per il collegamento al controller. Le valvole di dimensioni 02, 01, 1 e 2 possono essere montate sullo stesso manifold senza kit di transizione per dimensionare correttamente la valvola per l'applicazione senza sprechi di spazio quando si utilizza il manifold universale. Progettate secondo gli standard ISO 5599 e 15407.



Mercati:

• Settore automotive

• Automazione industriale

• Industria pesante



Caratteristiche/vantaggi:

• L’adattabilità a più dimensioni consente di utilizzare valvole di diverse dimensioni su un solo manifold per ottimizzare i risparmi e lo spazio.

• Le piattaforme per valvole ISO, come le Parker ISO 5599 e 15407 Serie H, assicurano semplicità per manutenzione, sostituzione o modifiche future.

• La suddivisione in zone pneumatiche consente di avere diverse aree di pressione in un solo manifold per diverse pressioni di esercizio.

• Possibilità di costruire un manifold ad alta densità con fino a 32 solenoidi indirizzabili.

• Un modulo di scarico pilota consente la disconnessione della pressione pilota per portare la valvola a uno stato di sicurezza rapidamente, mantenendo la pressione di alimentazione principale. Ideale con la suddivisione in zone sicure o per applicazioni nei cilindri con blocco dello stelo.

• La piastra terminale del manifold si converte facilmente da pilota interno a esterno per fornire pressione pilota a tutte le zone.



Applicazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Macchine utensili

• Strumenti estremità del braccio

• Assemblaggio carrozzerie/Saldatura

• Formatrici

• Pallettizzazione

• Confezionamento/Fardellatrici

• Altre applicazioni di automazione che richiedono una portata fino a 6.0 Cv.



Tecnologie:

• Applicazioni di cablaggio collettivo (25 pin D-sub, 19 pin Brad Harrison, 12 pin M23, 19 pin M23, morsettiera per guaine rigide)

• Connettività di rete (IO-Link, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET, DeviceNet, ControlNet, PROFIBUS, AS-i, InterBus-S, ModBus/TCP)

Documenti correlati

×

E08824
687577