Elettrovalvola pneumatica - serie valvole a fungo per impieghi gravosi | Parker NA

Elettrovalvola pneumatica - serie valvole a fungo per impieghi gravosi | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.

Elettrovalvola pneumatica - serie valvole a fungo per impieghi gravosi

Elettrovalvola pneumatica - serie valvole a fungo per impieghi gravosi

Le valvole a fungo per impieghi gravosi utilizzano il principio a fungo per alte portate con corsa breve della valvola. Entrambe le valvole 2/2 e 3/2 sono disponibili con dimensioni di attacchi G3/8" e G1/2". Tutte le valvole sono normalmente chiuse.

Specifiche tecniche

  • Temperatura d'esercizio massima: 176 °F, 80 °C
  • Temperatura d'esercizio minima: 14 °F, -10 °C
  • Pressione d'esercizio massima: 10 bar, 150 psig
  • Numero di posizioni: 2
  • Numero di attacchi: 2, 3
  • Tipo di attuazione: Solenoid Air Operated, Manual or Mechanical Operated
  • Funzionalità comando manuale: Non-Locking and Locking Manual Overrides
  • Dimensioni attacco: 3/8" | 1/2"
  • Tipo di attacco: BSPP
  • Coefficiente di portata nominale: 1980 to 2580 L/min
  • Portata massima: 3240 to 4500 L/min
  • Tensione di ingresso: 12/24V DC, 12/24/120/240V AC
  • Collegamento elettrico: 22mm : 3 Pin (DIN 43650 Form B)
  • Specifiche soddisfatte: IP65
  • Pressione nominale: VAC to 150 psig, VAC to 10 bar
  • Pressione d'esercizio minima: 28 psig
  • Temperatura d'esercizio: -10 to 80 | -10 to 50 (solenoid operated) °C, 14 to 176 | 14 to 122 (solenoid operated) °F
  • Mezzi: Air
  • Lubrificante: Non lube
  • Materiale corpo: Zinc die cast
  • Materiale di tenuta: Nitrile
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Queste valvole utilizzano il collaudato principio a fungo per offrire alte portate con corsa breve della valvola. Le valvole 2/2 e 3/2 della gamma sono disponibili con connessioni da G3/8" e G1/2", quindi ogni attuatore è disponibile in quattro configurazioni. Tutte le valvole sono normalmente chiuse.
I corpi sono realizzati a forma di blocco per facilitare il montaggio. Le molle sono in acciaio inossidabile e le guarnizioni interne in gomma nitrile. Il corpo 2/2 consente il passaggio dell'aria in una sola direzione, le versioni 3/2 possono scaricare l'aria attraverso l'unità attuatore. La porta di scarico non è filettata su alcuna valvola, ad eccezione delle versioni con pilota e solenoide, per consentire il convogliamento dell'aria di scarico. Tutti i meccanismi sono con ritorno a molla.

Specifica dei materiali
Corpo: Pressofusione in zinco
Rullo: Acciaio placcato in zinco
Braccio meccanico: Acciaio placcato in zinco
Fungo: Acciaio inossidabile
Tenute: Nitrile
Molla: Acciaio inossidabile
Boccola: Alluminio
Pistone: Alluminio

Informazioni operative
Pressione di esercizio: 0-10 bar
Temperatura d'esercizio: Da -10 C a +80 C
Versione a solenoide: Da -10 C a +50 C
Pressione pilota minima: 1.9 bar con alimentazione a 6 bar
Tempo di risposta (solenoide eccitato) 14 ms
Tempo di risposta (solenoide diseccitato) 75 ms

Documenti correlati

×
Prodotti

687PDC
A87859