Manometri - Apparecchiature per serbatoio | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Pressione d'esercizio

Dimensioni attacco

Diametro

Tipo di connessione

Opzioni

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Manometri - Apparecchiature per serbatoio

Manometri - Apparecchiature per serbatoio

I manometri Parker offrono un'indicazione visiva affidabile della pressione del sistema, con diversi intervalli di pressione fino a 600 bar e disponibili con diverse opzioni di collegamento.

Specifiche tecniche

  • Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Marchio: Parker
  • Tipo di prodotto: Pressure Gauge
  • Pressione d'esercizio: 0 to 600 bar<br/>(58 to 190 psi)
  • Dimensioni attacco: G1/4, G1/2
  • Tipo di connessione: Bottom<br/>Panel Mounting<br/>Lower Back<br/>3-Hole Flange
  • Materiali di costruzione: Case: BS 304 S15 Stainless Steel<br/>Window: Acrylic<br/>Movement: Brass<br/>Dial: White Aluminium<br/>Pointer: Black Aluminium <br/>
  • Grado di protezione di ingresso: IP 65
  • Diametro: 63 or 100 mm<br/>(2.5 or 4 inch)
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

I manometri vengono utilizzati in numerose applicazioni per fornire un'indicazione visiva istantanea del livello di pressione del sistema.

I manometri Parker sono dotati di alloggiamento in acciaio inox e finestrella in vetro acrilico. Sono riempiti al 99,7% con glicerina.

Caratteristiche
• Intervallo di temperatura fino a 60 °C.
• Precisione fino all'1,0% del fondo scala.
• Classe IP 65.

Per maggiori informazioni o ulteriori dettagli sui vostri requisiti specifici, contattate Parker o un distributore Parker autorizzato.

Documenti correlati

×
Prodotti Pressione d'esercizio Dimensioni attacco Diametro Tipo di connessione Opzioni
PGB.0631.006 0-6 bar (0-87 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB0631004 0-4 bar (0-58 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB0631010 0-10 bar (0-145psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB0631016 0-16 bar (0-87 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB0631025 0-25 bar (0-232 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB0631040 0-40 bar (0-580 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB0631060 0-60 bar (0-870 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB0631100 0-100 bar (0-1450 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB0631160 0-160 bar (0-2320 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGB0631250 0-250 bar (0-3625 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGB0631400 0-400 bar (0-5801 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGB0631600 0-600 bar (0-8702 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGB1001010 0-10 bar (0-145psi) G1/2 100 mm (4 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB1001250 0-250 bar (0-3625 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGB1001400 0-400 bar (0-5801 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGC0631010 0-10 bar (0-145psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGC0631016 0-16 bar (0-87 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGC0631025 0-25 bar (0-232 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGC0631040 0-40 bar (0-580 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGC0631060 0-60 bar (0-870 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGC0631100 0-100 bar (0-1450 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGC0631160 0-160 bar (0-2320 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGC0631250 0-250 bar (0-3625 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGC0631400 0-400 bar (0-5801 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGC0631600 0-600 bar (0-8702 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGE1001250 0-250 bar (0-3625 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / Lower back Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGE1001400 0-400 bar (0-5801 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / Lower back Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGF0631010 0-10 bar (0-145psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF0631016 0-16 bar (0-87 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF0631025 0-25 bar (0-232 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF0631040 0-40 bar (0-580 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF0631060 0-60 bar (0-870 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF0631100 0-100 bar (0-1450 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF0631160 0-160 bar (0-2320 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGF0631250 0-250 bar (0-3625 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGF0631400 0-400 bar (0-5801 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGF1001250 0-250 bar (0-3625 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGF1001400 0-250 bar (0-3625 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGB1001016 0-16 bar (0-87 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB1001025 0-25 bar (0-232 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB1001160 0-160 bar (0-2320 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGC0631004 0-4 bar (0-58 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGE1001025 0-25 bar (0-232 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / Lower back Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGE1001040 0-40 bar (0-580 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / Lower back Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGE1001100 0-100 bar (0-1450 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / Lower back Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGE10011000 0-1000 bar (0-14500 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / Lower back Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGF0631600 0-600 bar (0-8702 psi) G1/4 63 mm (2.5 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGF1001016 0-16 bar (0-87 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF1001025 0-25 bar (0-232 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF1001040 0-40 bar (0-580 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF1001060 0-60 bar (0-870 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF1001100 0-100 bar (0-1450 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel Mounting / 3-Hole Flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
101711-1 0-11 bar (0-160psi) G1/8 40 mm (1.6 inch) Back Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB1001040 0-40 bar (0-580 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB1001060 0-60 bar (0-870 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB1001100 0-100 bar (0-1450 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGB10011000 0-1000 bar (0-14500 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGB1001600 0-600 bar (0-8702 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Bottom Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGC.0631.006 0-6 bar (0-87 psi) G1/2 63 mm (2.5 inch) Panel mounting Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGE1001010 0-10 bar (0-145psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel mounting, lower back Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGE1001016 0-16 bar (0-87 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel mounting, lower back Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGE1001060 0-60 bar (0-870 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel mounting, lower back Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGE1001160 0-160 bar (0-2320 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel mounting, lower back Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGE1001600 0-600 bar (0-8702 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel mounting, lower back Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGF0631004 0-4 bar (0-58 psi) G1/2 63 mm (2.5 inch) Panel mounting, 3-hole flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF1001010 0-10 bar (0-145psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel mounting, 3-hole flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, C-type
PGF10011000 0-1000 bar (0-14500 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel mounting, 3-hole flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGF1001160 0-160 bar (0-2320 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel mounting, 3-hole flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type
PGF1001600 0-600 bar (0-8702 psi) G1/2 100 mm (4 inch) Panel mounting, 3-hole flange Bourdon Tube: Phosphor bronze, helical type

E08824
C89472