La serie VR7 di Parker è una valvola di sfiato progettata per scaricare la pressione in eccesso da un regolatore in caso di perdite minori da una sede. Questa valvola rappresenta un modo economico per proteggere il regolatore e il manometro in uscita e non è progettata per applicazioni che richiedono una ventilazione ripetuta o frequente. Disponibile in acciaio inossidabile o ottone.
La serie VR7 è adatta all’uso con gas inerti e corrosivi. È disponibile con una varietà di collegamenti per assicurare la compatibilità con una vasta gamma di regolatori di pressione. Le guarnizioni sono disponibili in FKM o FFKM per garantire la compatibilità con diversi materiali di processo e intervalli di temperatura di esercizio differenti. Gli intervalli di pressione della valvola di sfiato di serie VR7 sono regolabili per soddisfare requisiti di funzionamento unici. In situazioni in cui non è possibile scaricare il gas nell’atmosfera, l’uscita della valvola di sfiato può essere collegata a una linea di tubazioni esterna.
Tutte le valvole di scarico della pressione VR7 sono pulite per il servizio di O2 per assicurare prestazioni e affidabilità elevate in applicazioni a purezza ultra elevata in cui la pulizia è fondamentale.
Mercati:
• Laboratori di analisi
• Farmaceutico
• Biofarmaceutico
• Settore aerospaziale
• Industriale
Caratteristiche e vantaggi:
• Femmina con tenuta frontale da 1/4 poll.
• Protegge i regolatori in caso di perdita da una sede
• Intervallo di temperatura d'esercizio: da -35 °C a 204 °C (da -30 °F a +400 °F)
• Pressione massima di esercizio: 750 psig
• Scelta dei materiali delle guarnizioni per assicurare la compatibilità di sistema
• La struttura esagonale fornisce sezioni piatte per chiave
• Disponibile con una vasta gamma di collegamenti
• Opzioni otturatore: PCTFE o ottone
• Opzioni vite: acciaio inossidabile 316 o Delrin
• Portata 0,37 Cv
• Intervalli di pressione regolabili per soddisfare le necessità di applicazioni specifiche
Applicazioni:
• Gas corrosivi e speciali
• Preparazione di campioni di gas
• Armadi a gas
• Casse di collettori di valvole (VMB)
• Linee di processo a monte