Valvole di massima pilotate - Serie RM | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Attacco

Funzione

Intervallo di controllo pressione

Tipo di controllo regolazione della pressione

Versione

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Valvole di massima pilotate - Serie RM Valvole di massima pilotate - Serie RM Valvole di massima pilotate - Serie RM

Valvole di massima pilotate - Serie RM

Le valvole di massima pilotate Parker Manapak della serie RM presentano un design a sandwich per agevolare la configurazione di sistemi modulari. Disponibili nelle dimensioni NG16 e NG25.

Specifiche tecniche

  • Serie prodotto: Valvola di pressione
  • Tipo di attuazione: Idraulicamente
  • Tipo di funzionamento: Pilota
  • Tipo di montaggio: Piastra a sandwich
  • Posizione di montaggio: Unrestricted
  • Portata massima: N/A
  • Pressione d'esercizio massima: 350 bar
  • Intervallo di controllo pressione: Depending on code, 5-350 bar
  • Temperatura d'esercizio massima: 60 °C
  • Temperatura d'esercizio minima: -20 °C
  • Materiale di tenuta: FPM
  • Per tipo di fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • Materiale corpo: Steel
  • Peso: 4,9 (NG16), 5,9 (NG25) kg, 5.9 kg (NG25)
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le valvole di massima pilotate Parker Manapak della serie RM garantiscono una lunga durata grazie ai corpi della valvola realizzati in acciaio. Il design in versione sandwich consente una configurazione rapida dei sistemi modulari. In base al tipo, il limite di pressione può essere ottenuto nelle porte P, A o B con scarico sulla porta T. Le valvole della serie RM possono essere montate solo nella posizione indicata.

Mercati:
• Industriale

Caratteristiche/vantaggi:
• I corpi della valvola sono realizzati in acciaio - maggiore resistenza e durata
• Componenti interni in acciaio temprato - garantiscono una durata più lunga
• Ampia serie di pressioni - semplifica la selezione
• Tempi di consegna brevi per diverse versioni - non è necessario lo stoccaggio
• La pressione può essere configurata utilizzando una chiave a brugola o un blocco cilindrico
• Grazie al pilotaggio si ottiene una curva di pressione piatta ad ogni portata
• Gli orifizi si trovano in corrispondenza della spola principale limitando il flusso di olio di pilotaggio

Applicazioni:
• Ideali per applicazioni idrauliche generiche

Documenti correlati

×
Prodotti Attacco Funzione Intervallo di controllo pressione Tipo di controllo regolazione della pressione Versione
RM4AT25SVHT NG16 / CETOP 07 Pressure reliefed in A, unloading to port T 10-250 bar Hexagon socket A-T
RM4AT35SVHT NG16 / CETOP 07 Pressure reliefed in A, unloading to port T 10-350 bar Hexagon socket A-T
RM4BT07SVHT NG16 / CETOP 07 Pressure reliefed in B, unloading to port T 5-65 bar Hexagon socket B-T
RM4BT25SVHT NG16 / CETOP 07 Pressure reliefed in B, unloading to port T 10-250 bar Hexagon socket B-T
RM4BT35SVHT NG16 / CETOP 07 Pressure reliefed in B, unloading to port T 10-350 bar Hexagon socket A-T
RM4PT07SVHT NG16 / CETOP 07 Pressure reliefed in P, unloading to port T 5-65 bar Hexagon socket P-T
RM4PT25SVHT NG16 / CETOP 07 Pressure reliefed in P, unloading to port T 10-250 bar Hexagon socket P-T
RM4PT35SVHT NG16 / CETOP 07 Pressure reliefed in P, unloading to port T 10-350 bar Hexagon socket P-T
RM6PT07SV NG25 / CETOP 08 Pressure reliefed in P, unloading to port T 5-70 bar Hexagon socket P-T
RM6PT17SV NG25 / CETOP 08 Pressure reliefed in P, unloading to port T 10-175 bar Hexagon socket P-T
RM6PT25SV NG25 / CETOP 08 Pressure reliefed in P, unloading to port T 10-250 bar Hexagon socket P-T
RM6PT35SV NG25 / CETOP 08 Pressure reliefed in P, unloading to port T 10-350 bar Hexagon socket P-T

E08824
687478