Gli azionatori per motori passo-passo Parker forniscono risoluzioni in uscita da 200 a 128.000 passi/riv., funzionano con alimentazione con corrente continua o alternata e sono compatibili con segnali di comando analogici o passo/direzione standard di settore. I controller/azionatori di motori passo-passo Parker offrono livelli di funzionamento molto diversificati, da un controllo di base della posizione a un controllo avanzato di processi e movimenti multi-tasking. Alcune delle funzioni avanzate includono CAM elettronici, scalatura, funzionalità di following, regolazione, manutenzione della posizione a ciclo chiuso e rilevamento di stallo, oltre a comunicazioni via Ethernet e connettività fieldbus.
">
Cerca
Criteri di ricerca non validi
Application error: a client-side exception has occurred (see the browser console for more information).