Tubo flessibile idraulico standard - 2040H | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Tipo di tubo flessibile

Diametro interno tubo flessibile

Pressione d'esercizio massima

Peso

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Tubo flessibile idraulico standard - 2040H

Tubo flessibile idraulico standard - 2040H

I flessibili 2040H rispondono ai requisiti più elevati nelle applicazioni idrauliche o di trasferimento di fluidi. Affidabili, versatili, con alto grado di personalizzazione e ideali in ambienti produttivi. Per pressioni di esercizio fino a 34 MPa.

Specifiche tecniche

  • Peso: 0.08 to 0.48 lb/ft, 0.12 to 0.72 kg/m
  • Industria: General Industrial, Off-road Machinery
  • Materiale tubo interno tubo flessibile: Polyester Elastomer
  • Marchio: Parker
  • Temperatura d'esercizio minima: -40 °C
  • Pressione d'esercizio massima: 100 to 340 bar, 1450 to 4930 psi, 10.0 to 34.0 MPa
  • Tipo di prodotto: High Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Tecnologia: Fluid & Gas Handling
  • Materiale rivestimento: Polyurethane
  • Fattore di progetto: 4:1
  • Divisione: Polymer Hose Division Europe
  • Materiali di costruzione: Thermoplastic
  • Stile prodotto: Standard Hydraulic Hose, Single Line
  • Raggio di curvatura minimo: 1.181 to 9.055 inch, 30 to 230 mm
  • Mezzi: Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Raccordo compatibile: 56 Series
  • Diametro interno: 3/16 to 0.984 inch, 4.7 to 25 mm
  • Temperatura d'esercizio massima: 100 °C (Petroleum), 57 °C (Synthetic hydraulic fluids and water-based hydraulic fluids)
  • Applicazione: General Industrial, Mobile Hydraulics
  • Materiale di rinforzo tubo flessibile: 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diametro esterno: 0.386 to 1.319 inch, 9.8 to 33.5 mm
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

I tubi flessibili 2040H di Parker sono progettati per rispondere ai requisiti più elevati nelle applicazioni idrauliche o di trasferimento di fluidi. Garantiscono affidabilità, versatilità ed un alto grado di personalizzazione, offrendo all’ingegnere di sviluppo una vasta scelta di soluzioni. La longevità e la facilità di montaggio del prodotto assicurano le caratteristiche ideali per le esigenze degli ambienti di produzione più esigenti. Inoltre, le elevate lunghezze disponibili riducono gli scarti nella distribuzione e nella produzione.

Mercati:
• Sistemi idraulici industriali
• Settore mobile

Caratteristiche/vantaggi:
• Eccellente resistenza alle abrasioni
• Raggi di curvatura ridotti
• Rinforzo con cavo in acciaio
• Flessibilità eccellente

Applicazioni:
• Funzionamento ad alta pressione per applicazioni industriali generiche e applicazioni idrauliche mobili.
• Per pressioni di esercizio fino a 34 MPa (4.930 psi)

Caratteristiche tecniche:
• Tubo interno: Elastomero poliestere
• Rinforzo: Singolo strato trecciato in cavo d'acciaio altamente resistente alla trazione
• Rivestimento: Poliuretano
• Colore: nero
• Intervallo di temperatura: Da -40 °C fino a + 100 °C per il petrolio, max. 57 °C per fluidi idraulici sintetici e fluidi idraulici ad acqua.

Note:
• 2040H con approvazione DNV per sistemi idraulici.
• Disponibile anche come tubo binato o multilinea.

Documenti correlati

×
Prodotti Tipo di tubo flessibile Diametro interno tubo flessibile Pressione d'esercizio massima Peso
2040H-03V10 Single Line 4.7 mm 4930 psi 0.12 kg/m
2040H-04V10 Single Line 6.3 mm 4495 psi 0.17 kg/m
2040H-05V10 Single Line 8.2 mm 3625 psi 0.21 kg/m
2040H-06V10 Single Line 9.7 mm 3480 psi 0.26 kg/m
2040H-08V10 Single Line 12.8 mm 2680 psi 0.31 kg/m
2040H-10V10 Single Line 16 mm 2030 psi 0.43 kg/m
2040H-12V10 Single Line 19.4 mm 1810 psi 0.53 kg/m
2040H-16V10 Single Line 25 mm 1450 psi 0.72 kg/m
2040H-03-03V10V10 Twin Line 4.7 mm 4930 psi 0.24 kg/m
2040H-04-04V10V10 Twin Line 6.3 mm 4495 psi 0.34 kg/m
2040H-05-05V10V10 Twin Line 8.2 mm 3625 psi 0.42 kg/m
2040H-06-06V10V10 Twin Line 9.7 mm 3480 psi 0.52 kg/m
2040H-08-08V10V10 Twin Line 12.8 mm 2680 psi 0.62 kg/m

E08824
687513