Tubo flessibile idraulico standard - 550H | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Tipo di tubo flessibile

Pressione operativa massima (MPa)

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Tubo flessibile idraulico standard - 550H

Tubo flessibile idraulico standard - 550H OBSOLETE

I flessibili 550H rispondono ai requisiti più elevati in applicazioni idrauliche o di trasferimento di fluidi. Affidabili, versatili, con un alto grado di personalizzazione e ideali in ambienti produttivi. Per pressioni di esercizio fino a 22,5 MPa.

Specifiche tecniche

  • Peso: 0.05 to 0.27 lb/ft, 0.08 to 0.31 kg/m
  • Industria: General Industrial
  • Materiale tubo interno tubo flessibile: Polyester Elastomer
  • Temperatura d'esercizio minima: -40 °C
  • Pressione d'esercizio massima: 1000 to 3250 psi, 69 to 224 bar
  • Materiale rivestimento: Polyurethane
  • Fattore di progetto: 4:1
  • Raggio di curvatura minimo: 1.260 to 7.992 inch, 32 to 203 mm
  • Struttura del rivestimento: Pinpricked
  • Mezzi: Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Specifiche soddisfatte: Parker Specifications
  • Raccordo compatibile: 56 Series
  • Diametro interno: 1/4 to 1 inch, 6.3 to 25.4 mm
  • Temperatura d'esercizio massima: 100 °C (Petroleum), 57 °C (Synthetic hydraulic fluids), 135 °F (Synthetic hydraulic fluids), 212 °F (Petroleum)
  • Applicazione: Machine Tools, Material Handling
  • Materiale di rinforzo tubo flessibile: 1 Braid of High Tensile Synthetic Fiber
  • Diametro esterno: 0.496 to 1.311 inch, 12.6 to 33.3 mm
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

I tubi flessibili 550H di Parker sono progettati per rispondere ai requisiti più elevati nelle applicazioni idrauliche o di trasferimento di fluidi. Garantiscono affidabilità, versatilità ed un alto grado di personalizzazione, offrendo all’ingegnere di sviluppo una vasta scelta di soluzioni. La longevità e la facilità di montaggio del prodotto assicurano le caratteristiche ideali per le esigenze degli ambienti di produzione più esigenti. Inoltre, le elevate lunghezze disponibili riducono gli scarti nella distribuzione e nella produzione.

Mercati:
• Sistemi idraulici industriali
• Settore mobile

Caratteristiche/vantaggi:
- Elevata resistenza all'abrasione
• Raggi di curvatura ridotti
• Peso ridotto
• Elevata flessibilità

Applicazioni:
• Funzionamento a media pressione per applicazioni industriali generiche e applicazioni idrauliche mobili
• Macchine agricole e da costruzione
• Sistemi di trasporto materiali e dispositivi di sollevamento
• Macchine utensili
• Per pressioni di esercizio fino a 22,5 MPa (3250 psi)

Caratteristiche tecniche:
• Tubo interno: Elastomero poliestere
• Rinforzo: Singolo strato trecciato in fibra sintetica altamente resistente alla trazione
• Rivestimento: Poliuretano microforato
• Colore: nero
• Intervallo di temperatura: Da -40 °C fino a + 100 °C per il petrolio, max. 57 °C per fluidi idraulici sintetici e fluidi idraulici ad acqua.

Note:
• Disponibile anche come tubo binato o multilinea.

Documenti correlati

×
Prodotti Tipo di tubo flessibile Pressione operativa massima (MPa)
550H-3 Single Line 22.5
550H-4 Single Line 21
550H-5 Single Line 17.5
550H-6 Single Line 15.5
550H-8 Single Line 14
550H-10 Single Line 10
550H-12 Single Line 8.5
550H-16 Single Line 7
550H-4-4 Twin Line 21
550H-5-5 Twin Line 17.5
550H-6-6 Twin Line 15.5
550H-8-8 Twin Line 14

E08824
687513