Ottieni il tuo account Parker oggi.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.
Il Parker Service Master COMPACT è un dispositivo versatile e innovativo, ideale per le applicazioni di assistenza.
The Parker Service Master COMPACT è un dispositivo di misurazione universale per applicazioni di servizio in impianti idraulici mobili e fissi.
Il dispositivo è disponibile in 3 versioni, per sensori Parker CAN o analogici con riconoscimento automatico del sensore e sensori analogici industriali opzionali.
Grazie all'ampia gamma di sensori, può essere utilizzato in modo flessibile nelle applicazioni idrauliche; ad esempio, per l'assistenza e la manutenzione, la convalida del sistema o l'ottimizzazione delle prestazioni.
I sensori Parker con riconoscimento del sensore integrato consentono misurazioni plug-and-play
Una volta effettuato il collegamento, non è più necessario procedere alla parametrizzazione manuale del segnale e del campo di misura (a prescindere che si tratti di sensori di pressione, temperatura, portata o velocità).
I parametri vengono visualizzati in tempo reale e possono essere registrati premendo un pulsante o attivati da segnali definiti.
Sono disponibili diversi kit di test.
Mercati:
• Manutenzione e riparazione, MRO
• Settore mobile
• Agricoltura
• Edilizia
• Trasporti
• Difesa
• Industriale
• Stampaggio
• Applicazioni
soggette a verifica
• Attrezzature mobili
• Sistemi idraulici industriali
• Manutenzione di fluidi o gas e risoluzione dei problemi
• Ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi
• Convalida di sistemi
• Tecnologia e apparecchiature di prova
• Sistemi di raffreddamento
Caratteristiche/vantaggi:
• Versioni con diversi ingressi di misura: sensori Parker analogici o ParkerCAN con riconoscimento del sensore e sensori analogici industriali opzionali
• Misurazione e visualizzazione di massimo 16 canali.
• Funzionamento intuitivo con touchscreen a colori da 4,3" utilizzabile anche con i guanti, risoluzione di 800 x 480 pixel.
• Tastiera tattile aggiuntiva per il funzionamento anche in condizioni difficili
• Rivestimento robusto, resistente all'olio e ammortizzante, che ne consente l'utilizzo in condizioni difficili
• Pratico concetto di archiviazione con chiavetta USB portatile integrata
• Modelli per le misurazioni periodiche.
• Avvio/arresto della misurazione con compressione automatica dei dati o regolazione manuale del tempo e della velocità di archiviazione
• Funzione screenshot
• Modelli per le misurazioni periodiche.
• Il software SensoWin consente la misurazione online, l'analisi più approfondita e la documentazione delle misurazioni scaricate
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| HPCE_ISO9001_WBL |
| Software Downloads |
|---|
| SensoWin Setup |
| Download software |
|---|
| The Parker Service Master COMPACT Firmware Download |
| Demo prodotto e tutorial |
|---|
| The Parker Service Master COMPACT Video |
| Documentazione e materiali di riferimento |
|---|
| BUL-4096-IT - The Parker Service Master COMPACT |
| The Parker Service Master COMPACT - Istruzioni per l'uso |
| Contatti e informazioni assistenza |
|---|
| Feedback Form |
| Prodotti | Tipo di prodotto | Versione | Tipo di taratura | Include |
|---|---|---|---|---|
| K-SCM-370-0-02 | Measuring device | ANALOG/AUX | Calibration Certificate (ISO 9001) | Cable USB A - USB C - 1m |
| K-SCM-370-1-05 | Measuring device | CAN/AUX | Calibration Certificate (ISO 9001) | Cable USB A - USB C - 1m |
| SC-BAT-370 | Spare Part | - | - | Battery for SCM 370 |
| SCC-370 | Optional Accessories | - | - | Outdoor case |
| SCK-USB-A-C | Optional Accessories | - | - | Cable USB A - USB C - 1m |
| SCK-USB-C-C | Optional Accessories | - | - | Cable USB C - USB C - 1m |
| SCKIT-370-0-02 | Measuring device in case with accessory | ANALOG/AUX | - | Cable, adapter, test hose and quick charging power supply |
| SCKIT-370-0-PTQ | Measuring device in case with accessory | ANALOG/AUX | - | Pressure sensors, temprature sensor, flow sensor, cable, adapter, test hose and quick charging power supply |
| SCKIT-370-1-05 | Measuring device in case with accessory | CAN/AUX | - | Cable, adapter, test hose and quick charging power supply |
| SCKIT-370-2-05 | Measuring device in case with accessory | CAN | - | Cable, adapter, test hose and quick charging power supply |
| SCM-370-0-02 | Measuring device | ANALOG/AUX | - | Cable USB A - USB C - 1m |
| SCM-370-1-05 | Measuring device | CAN/AUX | - | Cable USB A - USB C - 1m |
| SCM-370-2-05 | Measuring device | CAN | - | Cable USB A - USB C - 1m |
| SCM-370-CAPS | Spare Part | - | - | Protective cap set (set with caps for all versions) |
| SCM-370-DISPRO | Optional Accessories | - | - | Display protection (1 pc.) |
| SCM-370-RUBBER | Spare Part | - | - | Rubber protection + Standing bracket |
| SCNA-USB-C-CAR | Optional Accessories | - | - | Car charging cable 12/24VDC with USB-C plug |
| SCSN-445 | Optional Accessories | - | - | Quick charging power supply (66 W) incl. USB cable (C auf C) und adapter (EUR/UK/US) |
| TOUCHPEN-SENSO | Optional Accessories | - | - | Touch pen (Parker) |
| SCK-401-4M | Optional Accessories | - | - | M12x1 plug for external sensor inputs |