Pompe a palette di trasmissione - Serie T6*R | Parker NA

Pompe a palette di trasmissione - Serie T6*R | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Pompe a palette di trasmissione - Serie T6*R

Pompe a palette di trasmissione - Serie T6*R

I nostri sistemi di trazione consentono l'utilizzo della tecnologia di pompe a palette con un'enorme combinazione di altre pompe supportate da interfaccia posteriore SAE A, SAE B o SAE C.

Specifiche tecniche

  • Tipo di pompa: Vane, Fixed
  • Configurazione: Single, Triple
  • Cilindrata: 10 to 268.7 cm3/rev, 0.6 to 16 inch3/rev
  • Pressione d'esercizio: up to 275 bar depending on Size., up to 3900 psi
  • Portata: 20 to 537 L/min @2000 Rpm, 5 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • Velocità d'esercizio: 400 to 2800 RPM
  • Temperatura minima fluido: See Catalogue
  • Temperatura massima fluido: See Catalogue
  • Dimensioni flangia: SAE B 2 bolts, SAE C 2 bolts, 2-Bolt SAE B, 2-Bolt SAE C
  • Temperatura d'esercizio: See Catalogue
  • Peso: 17 to 52 kg
  • Velocità nominale: 2000 to 2800 RPM
  • Dimensioni attacco: 1-1/2 to 3 inch Suction port, 1 to 1-1/2 inch Pressure port
  • Pressione di uscita intermittente attacco 1: 90 to 275 bar
  • Pressione di uscita continua attacco 1: 75 to 240 bar
  • Marchio: Denison
  • Altezza: 150 to 188 mm
  • Lunghezza: 282 to 376 mm
  • Larghezza: 175 to 213 mm
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le pompe a palette per sistemi di trazione di Parker riducono i costi di installazione e offrono una maggiore longevità grazie alla loro elevata capacità di pressione: fino a 275 bar nelle taglie più piccole

Mercati:
• Industria
• Settore mobile

Caratteristiche/vantaggi:

• Consumo energetico ottimizzato - L'efficienza meccanica e volumetrica è costantemente del 94%, riducendo la produzione di calore e consentendo regimi fino a 400 RPM a piena pressione.
• Livello di rumorosità - L'ampio intervallo di velocità della Serie T6*R, da 400 RPM a 3600 RPM, combinato con le cartucce di grandi dimensioni, permettono di conseguire il livello di rumore più basso a fronte della taglia più contenuta.
• Durata - Il concetto di paletta a doppia tenuta a labbro aumenta la resistenza alla contaminazione di particelle. La bassa oscillazione di pressione riduce il rumore della tubazione e protegge gli altri componenti nel circuito.
• Installazione semplificata - L'orientamento delle porte consente un'installazione personalizzata ed è ideale per gli spazi limitati. Inoltre, utilizzando lo stesso corpo per tutte le cilindrate l'installazione è notevolmente semplificata.

Applicazioni:
• Presse
• Macchine per iniezione
• Gru

Documenti correlati

×
Prodotti

687PDC
687925