Ventose per vuoto - Serie PUGB (ventose piatte con snodo) | Product Series

    Nessun filtro selezionato

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Ventose per vuoto - Serie PUGB (ventose piatte con snodo)

Ventose per vuoto - Serie PUGB (ventose piatte con snodo)

Le ventose per vuoto PUGB hanno un design piatto universale con una connessione a giunto sferico snodato a 30°. La costruzione rigida fornisce una maggiore stabilità contro accelerazione e decelerazione. I diametri delle ventose vanno da 60 a 100 mm.

Specifiche tecniche

  • Pressione d'esercizio: n/a
  • Tipo di prodotto: Vacuum Cup/Pad
  • Tecnologia: n/a
  • Tipo di ventosa per vuoto: Piatta con snodo
  • Diametro ventosa per vuoto: 60 | 80 | 100 mm
  • Materiale ventosa per vuoto: Nitrile | Silicone | Uretano, Silicon
  • Opzione di montaggio: Snodo a 30 gradi con paratia | Compensatore di livello, Level Compensator
  • Dimensioni attacco: 1/8" inch
  • Tipo di attacco: NPT
  • Temperatura d'esercizio: Nitrile: da -20° a 120° | Silicone: da -60° a 250° °C, -60 to 250 °C (Silicon), Nitrile: da -4° a 248° | Silicone: da -76° a 482° °F, -76 to 482 °F (Silicon)
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

Le ventose della serie PUGB presentano un design piatto universale con una connessione a giunto sferico snodato a 30°. La costruzione rigida fornisce una maggiore stabilità contro le forze di accelerazione e decelerazione durante il trasferimento del prodotto. Tipicamente le capacità di sollevamento e le forze di distacco sono più elevate per le ventose piatte. Il giunto a snodo riduce al minimo le forze di momento durante i movimento di sollevamento e trasferimento e compensa il disallineamento angolare al posto del materiale della ventosa. Ciò contribuisce a mantenere la tenuta tra la ventosa e il prodotto e prolunga la vita della ventosa. I diametri delle ventose vanno da 60 a 100 mm.

   • Tipo di cuscinetto: piatto con snodo
   • Dimensioni cuscinetto (mm): 60 | 80 | 100
   • Materiale cuscinetto: Nitrile | Silicone | Uretano
   • Tipi di montaggio dei cuscinetti: snodo a 30 gradi con paratia o compensatore di livello
   • Dimensioni attacco: 1/8"
   • Tipo di attacco: NPT
   • Temperatura d'esercizio: Nitrile = da -20° a 120° C (da -4° a 248° F) | Silicone = da -60° a 250° C (da -76° a 482° F)
Prodotti

E08824
A87859