カシメ油圧ホース継手(ホース金具)-HYシリーズ継手 | #105HY-16-16


LOADING IMAGES
105HY-16-16
Click to View CAD Model

カシメ油圧ホース継手(ホース金具)-HYシリーズ継手 | #105HY-16-16

Parkrimp加締め機用の圧縮型HYシリーズ金具を使用して、永久的なホース・アセンブリーを迅速、簡単かつ費用効率よく組み立てることができます。


Technical Specifications

  • Hose I.D. (inch): 1"
  • Port Connection: 1"
  • Connection Thread Size: 1-5/16"-12
  • Port Size: 1 inch
  • Hose Inside Diameter: 1 inch
  • Connection Size: 1-5/16"-12 inch Thread
  • Product Style: Male SAE Straight Thread with O-Ring - Rigid
  • Shape: Straight
  • Materials of Construction: Steel
Safety Warning

Item Information

パーカーのHYシリーズ金具(継手)は、費用効率のよい、永久的な圧縮型のカシメ油圧式で、Parkrimpかしめ機を使用して簡単且つ迅速に組み立てることができます。簡単且つ短時間で、HYシリーズ金具をパーカーのノンスカイブ・ホースに取り付けることができます。パーカー油圧ホースやブレードホース(編み上げホース)などの業界基準ホースと互換性があるHYシリーズ金具は、クロム-6-フリーめっきを特徴としています。HYシリーズ金具は、さまざまな形状のものを利用することができ、1/4インチ~1.25インチのサイズで提供されています。

マーケット:
• 輸送
• 軍事
• 建設
• 農業
• グラウンド及び建物のメインテナンス
• 林業
• 実用装置
• 工作機械
• 廃棄物およびゴミ
• マテリアル・ハンドリング

特徴/利点:
• 簡単プッシュ式
• インチヘックス
• ステンレス鋼のオプションあり
• さまざまな形状
• 一体型であるため、複雑さや漏れ経路が低減
• 簡単、効率的かつ安全な生産工程を可能にするノンスカイブ技術

用途:
• 石油系の油圧作動油および潤滑油

互換性があるホース:
• AX
• BXX

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe

OH

44092

Phone

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687583