コントラクター向けウォーターホース工場組立品、シリーズ7055 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ホース I.D. (inch)

最大動作圧力 (psi)

接続 1 形式

長さ (ft)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
コントラクター向けウォーターホース工場組立品、シリーズ7055

コントラクター向けウォーターホース工場組立品、シリーズ7055

コントラクター向けウォーターホース工場組立品は、180°F and 200 psiの清掃、洗浄及び一般的なサービス用途で水を移送するために設計されています。シリーズ 7055

技術仕様

  • 最低作動温度: -40 °C, -40 °F
  • 用途: Water
  • 最大作動圧力: 100 psi, 0.69 MPa
  • 仕様への対応: n/a
  • 接続2の種類: Female GHT, Female GHT - Swivel
  • 長さ: 7.6 to 15.2 m, 7.62 to 106.7 m, 25 to 50 ft
  • 公称ホース内径: 17.5 to 25 mm
  • 重量: 2.2 to 10.8 kg/ea, 4.9 to 23.7 lb/ea
  • 接続1の種類: Male GHT
  • 内部直径: 5/8 to 1 inch, 15.9 to 25.4 mm
  • ホース補強材: n/a
  • パッケージの種類: Carton, Reel
  • 最小曲半径: 5.5 to 7 inch, 139.7 to 177.8 mm
  • サイズ: -10 to -16
  • 外径: 0.969 to 1.406 inch, 24.6 to 35.7 mm
  • 最高作動温度: 180 °F, 82 °C
  • 継手材: Brass
  • ボックスごとの量: 2 to 10
  • カバー材: n/a
  • ホース内管材: n/a

製品の詳細な説明

Parker製シリーズ7055コントラクター向けウォーターホース工場組立品は、多様な一般的サービス水用途に信頼性の高いサービスを提供します。ホースは耐摩耗性と耐候性にも優れ、最大性能を発揮します。シリーズ7055ホースアッセンブリは、軽量型で安全な接続のために真鍮製クリンプカップリングが組み込まれています。
マーケット:
・建築
・一般産業
特徴/利点:
・管:180°Fまでの経済的サービスのためにブラックEPDM
・補強:強度と耐久性のために多様な繊維プライ
・カバー:耐摩耗性、耐油性及び耐候性のためにブラッククロロプレン
・カップリング:迅速かつ簡単な接続のために真ちゅう製オスガーデンホースネジ x メスガーデンホースネジ
・在庫:一般的なホースアッセンブリ構造が利用可能で、迅速な納品と受注処理ができます。
用途:
-媒体
・水
-使用法
・清掃
・水和
・洗浄
・セメント車
安全/技術:
・設計要素:4:1
注意:
・バンドまたはクランプが取り付けられたカップリングはホースアッセンブリの作動圧力をホースの最大定格作動圧力未満に低下することがあります。NAHAD工業用ホースの組立てガイドラインを参照ください。
・飲用水とのご使用はお控えください。
製品 ホース I.D. (inch) 最大動作圧力 (psi) 接続 1 形式 長さ (ft)
7055GHT63-300 5/8 125 Male GHT 25
7055GHT63-600 5/8 125 Male GHT 50
7055GHT75-300 3/4 125 Male GHT 25
7055GHT75-600 3/4 125 Male GHT 50

687365
687583