標準作業用吸水ホース、シリーズ7392E | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ホース I.D. (inch)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
標準作業用吸水ホース、シリーズ7392E

標準作業用吸水ホース、シリーズ7392E

標準作業用水吸込ホースは、180°F及び150 psiまで用途におけるの水の移送用に設計されています。シリーズ 7392E

技術仕様

  • 最低作動温度: -40 °C, -40 °F
  • カバー材: Synthetic Rubber
  • 仕様への対応: n/a
  • 重量: 0.72 to 3.71 lb/ft, 1.07 to 5.53 kg/m
  • 最大作動圧力: 100 to 150 psi, 6.9 to 19.3 bar, 0.7 to 1.0 MPa
  • 定格真空圧力: 29 inch-Hg, 737 mm-Hg, Full
  • 公称ホース内径: 40 to 150 mm
  • 最小曲半径: 6 to 30 inch, 152.4 to 762 mm
  • 用途: Water
  • 内部直径: 1-1/2 to 6 inch, 38.1 to 152.4 mm
  • デザイン係数: n/a
  • ホース補強材: 2 Plies of Textile with Wire Helix
  • 外径: 1.9 to 6.6 inch, 48.0 to 168.3 mm
  • サイズ: -24 to -96
  • 最高作動温度: 180 °F, 82 °C
  • パッケージごとの長さ: 100 ft
  • 基本番号: 7392E
  • カバー構造: Wrapped
  • カバー色: Black
  • ホース内管材: Black, Synthetic Rubber

製品の詳細な説明

Parker製シリーズ7392E 標準作業用水吸込ホースは、さまざまな用途において、優れた中圧にて標準作業サービスに貢献します。
軽量な構造は潰れに強く、耐キンク性があるため流れを妨げることがありません。また柔軟性 がありハンドリングが簡単で、耐摩耗性と耐候性にも優れ、最大限の性能を発揮します。

市場:
・農業
・建築
・一般産業
・露天採鉱

特徴/利点:
・管:最大180°Fまでのさまざまなサービスに対応するブラックの合成ゴムです。
・補強:強度と耐久性を持つ複合繊維プライ、完全な吸引能力を持つワイヤーヘリックスを採用。 静電気を地面に伝導する経路にもなります。
・カバー:摩耗、切れ、ガウジング、擦り傷、気候に耐性のあるブラックの合成ゴム製です。

用途:
・塩水
・グリコール
・スラリー
・水
・灌漑
・ポンプ

安全性/技術:
現在のクリンプ仕様については、こちらをクリックしてCrimpSource®をご参照ください。

注意:
・カップリングはバンドまたはクランプで取り付けられ、ホースの最大定格作動圧力よりもホースアセンブリの作動圧力の方がを低くなることがあります。
NAHAD工業用ホースの組立てガイドラインを参照ください。

関連文書

×
製品 ホース I.D. (inch)
7392E-1500 1-1/2
7392E-2000 2
7392E-2500 2-1/2
7392E-3000 3
7392E-4000 4

687365
687583